Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Interface padronizada para configuração personalizada

O IO-Link torna a configuração do novo codificador rotativo ENI58PL fácil e flexível. Os usuários podem ajustar o dispositivo de acordo com seu aplicativo e reconfigurá-lo se houver alterações nos fluxos de produção e de processo. Essa flexibilidade permite o projeto padronizado da máquina e reduz os requisitos de armazenamento e peças de reposição ao mínimo.

Isso economiza o tempo precioso dos usuários e reduz os custos de estoque. Uma variedade de opções de eixo, flange e saída torna a ENI58PL uma solução abrangente. O codificador incremental rotativo pode ser configurado por meio de aplicativo, IO-Link master ou off-line via PACTware. A interface padronizada não requer software específico do fabricante. O hardware e o software existentes podem ser usados para definir os seguintes parâmetros:

  • Nível de descarga de tensão para cabos curtos e longos com frequências altas ou baixas cada (HTL ou TTL)
  • Direção de contagem que pode ser adaptada à aplicação
  • Contagem de pulsos por rotação que pode atingir de 1 a 16.384 pulsos por rotação, de acordo com a resolução desejada

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Destaques do Codificador Rotativo Incremental ENI58PL

  • Interface padronizada do IO-Link para uma configuração fácil e flexível
  • Variedades reduzidas - um dispositivo pode ser usado para diversas aplicações
  • A configuração pode ser feita por meio de IO-Link master, PACTware ou com o hardware e software experimentados e testados
  • Transmissão de sinal confiável mesmo em condições difíceis

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.