Plants, products, and systems are becoming increasingly networked. This has resulted in a major effort to set machine-to-machine (M2M) communication standards. In recent years, one such standard has already established itself on the market: OPC UA. This cross-vendor, open architecture is designed for information exchange in industrial communication. In addition to M2M communication, the technology supports data and information exchange between machines and higher-level systems in Industry 4.0 environments. Pepperl+Fuchs presents the world’s first IO-Link master with an OPC UA interface that combines the architecture’s benefits in one device.
OPC UA, short for Open Platform Communications Unified Architecture, enables the platform-independent, interoperable, and cross-vendor collaboration of machines in production and makes communication between machines and systems possible—both in closed networks and via internet. OPC UA is more than just a communication protocol because the architecture also includes data models and interaction concepts. The interface is also scalable, which makes it suitable for both small- and large-scale infrastructures and supports use with mobile devices.
OPC UA is based on standards and guidelines that must be followed for compliant use of OPC UA communication. This way, the technology helps make processes in plants even more efficient while ensuring a seamless information exchange across all levels.
Pela primeira vez, a Pepperl+Fuchs incorporou a OPC UA em masters IO-Link e agora apresenta a série de masters ICE 2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET), além dos masters ICE1 que são usados para sistemas baseados em PLC e aplicativos críticos. Ambas as novas séries de masters IO-Link acompanham uma interface OPC UA e um protocolo de barramento de campo em tempo real, tornando-as uma solução ideal para aplicativos baseados em nuvem que ficam menos defasados com o tempo. Com um conceito de configuração totalmente baseado na Web que não requer software adicional, elas exemplificam o comissionamento eficiente e são a solução ideal para aplicativos independentes sem PLC superior. Todas as configurações do módulo podem ser salvas como um arquivo separado, de modo que a configuração pode ser facilmente transferida para um novo dispositivo (clonagem de módulo).
A comunicação simultânea e livre de interferências por meio da OPC UA e dos protocolos de barramento de campo baseados em Ethernet também abre a possibilidade de haver sistemas híbridos. Nesses casos, um PLC coordena todos os aplicativos e processos que ficam defasados com o tempo, enquanto os dados agregados de condição menos sensíveis ao tempo são transferidos para a nuvem. Devido ao protocolo MultiLink, os usuários podem acessar simultaneamente o dispositivo por meio do PLC e da nuvem.
Troca de informações independente de plataforma entre fornecedores (comunicação M2M)
Solução flexível para sistemas híbridos e baseados em nuvem com uma combinação de PLC e nuvem
Conceito de configuração totalmente baseado na Web para comissionamento de fácil de utilização
A função de clonagem de módulo permite a fácil substituição do dispositivo e a expansão da instalação