Velocidades de vento mais estáveis e mais altas permitem que as usinas eólicas costeiras produzam cerca de duas vezes mais energia do que as usinas terrestres comparáveis. Isso envolve uma ampla gama de aplicações de medição e posicionamento que são resolvidas por componentes elétricos. A medição de velocidade dos geradores de turbina de vento é uma das aplicações padrão desta indústria.
A medição de velocidade é obrigatória para operação segura e eficiente de turbinas de vento. No entanto, devido a condições marítimas adversas, os componentes devem ser adequadamente resistentes à corrosão e capazes de fornecer valores de medição confiáveis, mesmo em temperaturas extremas.
Codificadores rotativos incrementais específicos de aplicação são uma solução ideal. Um revestimento especial torna os compartimentos de aço inoxidável altamente resistentes à corrosão. Eles podem suportar um teste de spray de sal de 620 horas. A gama de temperatura foi estendida para -40°C com FTA 70°C.
O encapsulamento especial aumenta a estabilidade do processo, protege os investimentos e impede trabalhos caros de manutenção e substituição costeiros. Além disso, os codificadores rotativos possuem uma luva isolante especial que os protege contra correntes cruzadas e garante a qualidade do sinal. A personalização específica da aplicação dos drivers atuais expande a gama de aplicações em usinas eólicas costeiras.