O Prêmio Hazardex é apresentado anualmente a empresas de todo o mundo para homenagear realizações notáveis no campo de proteção contra explosão. Na categoria Tecnologias de Proteção Individual para Atmosferas Potencialmente Explosivas, conhecida como Inovação PPTex, a marca Pepperl+Fuchs venceu a competição e ganhou vários prêmios. O Smart-Ex® 02, o primeiro smartphone do mundo certificado para a Zona 1/21, a série de tablets industriaisTab-Ex® 02 e o sistema de câmera dupla CUBE 800 foram premiados na competição patrocinada pelo CSA Group.
Todos os anos, os leitores da Hazardex Trade Magazine e os usuários do site da Hazardex nomeiam e elegem produtos, serviços e sistemas para áreas classificadas. A Ecom conseguiu conquistar esses leitores no campo de dispositivos móveis intrinsecamente seguros e à prova de explosão. As soluções móveis de computação e comunicação são especialmente projetadas para uso em ambientes (industriais) adversos e oferecem aos funcionários os mais altos padrões de segurança e conveniência. Tanto o smartphone Smart-Ex® 02 como o tablet Tab-Ex® 02 foram escolhidos como as melhores inovações no campo de equipamentos técnicos para proteção de funcionários em aplicações industriais perigosas.
No ano passado, a linha Ecom apresentou o último modelo de smartphone da marca, o Smart-Ex® 02. O smartphone Android intrinsecamente seguro foi projetado para uma gama de temperatura estendida de -20 °C a +60 °C. Como ele suporta 21 bandas de frequência LTE, é capaz de ser usado globalmente em condições extremas. As certificações globais para Zona 1/21 e Divisão 1 tornam o smartphone intrinsecamente seguro o mais avançado do mercado.
O Tab-Ex® 02 permite que as empresas tenham mais transparência devido aos aplicativos digitalizados à prova de futuro, incluindo o acesso a aplicativos de realidade aumentada. O tablet industrial resistente está disponível para ambientes adversos e áreas classificadas Zona 2/22, Divisão 2 e Zona 1/21, Divisão 1.
A câmera CUBE 800, que foi projetada para uso com dispositivos móveis, também foi premiada. É a primeira câmera de vídeo infravermelha e HD portátil e intrinsecamente segura para Zona 1/21 e Divisão 1 que foi aprovada em cooperação com a Librestream. Por desenvolver a câmera de imagem térmica, a Librestream recebeu o Prêmio dos Delegados, um prêmio votado por todos os visitantes da conferência e exposição Hazardex 2020. Quando a câmara está ligada a um smartphone ou tablet intrinsecamente seguro, os trabalhadores móveis podem controlá-la remotamente para apresentar vídeos e imagens térmicas em HD e compartilhá-los ao vivo com especialistas em todo o mundo. Áreas críticas da instalação podem ser identificadas mais rapidamente, de modo que as medidas adequadas possam ser iniciadas imediatamente.