Há muitas razões para adicionar pontos de medição adicionais às instalações existentes, como expandir a produção, otimizar o controle do processo e o controle de qualidade, medidas de proteção ambiental e novos requisitos regulatórios. Os sistemas de E/S remotos modulares podem ser usados para transferir dados do processo, especialmente de áreas classificadas. Eles conectam sensores e atuadores ao sistema de controle por meio da comunicação digital. No entanto, ao atualizar ou adaptar sinais, o espaço disponível geralmente é um fator limitante.
Se sensores adicionais forem necessários, os dispositivos de campo correspondentes deverão ser instalados. Ao expandir a instalação, mesmo que haja pouco espaço disponível, a sua estrutura não precisará ser modificada. Deve ser possível integrar componentes adicionais à arquitetura existente. A adição de novas bandejas de cabos deve ser evitada. Outro objetivo pode ser capturar dados adicionais de sensores analógicos e atuadores existentes por meio da comunicação digital.
Os sistemas de E/S remotos LB/FB da Pepperl+Fuchs são os módulos mais finos disponíveis no mercado. Eles permitem que sensores e atuadores adicionais sejam integrados aos sistemas, ocupando o mínimo de espaço. Eles tornam os dispositivos de campo analógicos compatíveis com a comunicação digital, permitindo que os operadores aproveitem todos os benefícios da comunicação digital. Os cabos existentes são mantidos e continuam a ser usados.
Os sistemas de E/S remotos LB/FB têm um design modular e podem ser instalados nas proximidades imediatas dos sensores, mesmo nas Zonas 1 e 2. Os sistemas consistem em um painel traseiro, uma fonte
de alimentação, módulos de E/S e um gateway. O sistema de E/S remoto LB é adequado para áreas não-classificadas e para Zona 2/Div. 2. O sistema de E/S remoto FB está disponível para Zona 1.
Recursos Técnicos
Os sistemas de E/S remotos da Pepperl+Fuchs facilitam o número mais alto de sinais por cabine do interruptor. A fiação e a distribuição são diretas e a cabine do interruptor requer espaço mínimo. Como esses dispositivos são montados em campo, não é necessárioreunir as cabines. A Pepperl+Fuchs fornece soluções prontas para instalação, incluindo pré-cabeamento que pode ser testado mediante a solicitação antes da entrega sair.