A última etapa do processo na produção de pneus é a vulcanização, também conhecida como "curing" em inglês. Nesta etapa, as camadas individuais de um pneu são unidas por processo de aquecimento usando calor intenso e forte pressão. O perfil e as letras nas paredes laterais são gravados no produto de acordo com as especificações do cliente. A vulcanização completa o processo de produção de pneus, e um controle de qualidade final é realizado.
Um processo de produção completamente rastreável que reduzirá o tempo de inatividade, tornará o processo de produção à prova de erros e aumentará a confiabilidade e a qualidade da marca. Mesmo em condições ambiente adversas, a identificação de pneus verdes deve ser totalmente confiável para os processos de produção individuais e a rastreabilidade a longo prazo de cada pneu. As medidas de rastreabilidade garantem que não haja erros durante o processo de produção, o que pode levar a custos elevados devido à perda de produção, ou até mesmo resultar em danos ao equipamento de produção causados por um pneu verde incorreto na prensa. Erros evitáveis causam interrupções na produção, resultando em tempo de inatividade, o que custa caro para a fábrica, e medidas de manutenção não planejadas. Isso deve ser evitado para aumentar a confiabilidade e a qualidade dos pneus, juntamente com o atendimento ao cliente e a entrega/programação. Por último, os defeitos de qualidade não devem comprometer a satisfação do cliente ou a reputação da marca do pneu.
O cabeçote de leitura/gravação F190-B40 é usado para a identificação confiável de pneus verdes. O leitor UHF é conectado à pinça, que coloca os pneus vazios na prensa de vulcanização. O dispositivo compacto permite uma instalação especialmente compacta sob essas condições para espaço confinado. A interface Ethernet industrial integrada permite a fácil integração de PLC sem a necessidade de uma interface de controle adicional.
A etiqueta no pneu vazio é detectada automaticamente por meio de RFID com identificação absoluta e confiável. Isso valida o pneu verde e verifica se a forma do pneu, a ordem de produção e os parâmetros de produção (pressão, temperatura, tempo de processo) correspondem. Uma antena de alto desempenho permite uma detecção confiável mesmo sob condições ambiente desafiadoras, por exemplo, durante a produção de pneus. A documentação automatizada do processo de manufatura garante a rastreabilidade no futuro.
Características técnicas:
A identificação confiável usando a tecnologia RFID garante uma sequência de processo suave com alta eficiência e máxima disponibilidade da fábrica. O invólucro robusto IP67 fundido é ideal para as condições industriais adversas. A API REST permite uma conexão simples com sistemas de back-end de TI existentes, como MES e ERP. As opções adicionais de E/S disponíveis tornam o leitor especialmente flexível para uso. Por exemplo, as operações de leitura podem ser iniciadas ou interrompidas conforme necessário por meio de duas entradas, sem necessidade de hardware adicional. A saída pode sinalizar o status do dispositivo.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.