Aplicações dinâmicas, como medição de distância e posicionamento em máquinas de armazenamento e recuperação ou carros de transporte, exigem uma alta taxa de medição. O novo sensor de distância R1000 com Pulse Ranging Technology (PRT) é adequado para medição de distância de alta precisão. Para isso, a dimensão do ponto de luz foi projetada de modo que o sensor possa compensar facilmente influências mecânicas, como vibrações e choques. Devido ao seu invólucro compacto, é possível uma fácil integração em aplicações com espaço de instalação confinado. A luz vermelha do transmissor para um fácil alinhamento do sensor fotoelétrico e um visor integrado garantem um comissionamento e diagnóstico fáceis de utilizar.
O R1000 oferece uma precisão de < 1 mm em toda a faixa de medição, o que garante um posicionamento ideal. Isso é possível devido à Pulse Ranging Technology (PRT) subjacente. Atualmente, ela é considerada o método mais preciso de medição de distância no ambiente industrial e tem características de medição excepcionais para aplicações exigentes: A PRT permite a determinação da posição sem contato mesmo em grandes distâncias, de modo que nenhuma medida adicional para o posicionamento preciso seja necessária. Portanto, os dispositivos da série R1000 são ideais para aplicações difíceis que exigem posicionamento com precisão de até um milímetro. Além disso, o sensor é insensível à luz ambiente, sujeira ou poeira, o que abre uma ampla gama de aplicações para os usuários.
O sensor de distância R1000 vem com um dispositivo de ajuste opcional que permite ajustes precisos. Isso garante valores de medição altamente precisos, mesmo em longas distâncias.
Com faixas de até 150 m e dimensões do dispositivo de 55 x 116 x 81 mm, o sensor com desempenho exclusivo pode ser integrado mesmo em máquinas particularmente pequenas ou em aplicações de elevação. Como o R1000 inclui furos roscados de metal como padrão, a montagem pode ser efetuada diretamente a curtas distâncias de medição. Acessórios de montagem opcionais para ajustes de longo alcance estão disponíveis.
O invólucro compacto é baseado em uma estrutura de metal robusta, tornando a série adequada para uso em ambientes mais adversos. Devido ao laser Classe 1, o uso do sensor seguro para os olhos é garantido em todos os momentos sem medidas de proteção adicionais.