Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Codificadores rotativos incrementais da série ENI90 – Precisão exclusiva com a tecnologia BlueBeam

2022-05-16

ENI90 rotary encoder
Codificador rotativo ENI90 com tecnologia BlueBeam integrada

Motores ou geradores assíncronos exigem controle de velocidade de alta precisão. Para essas aplicações, a Pepperl-Fuchs expandiu seu portfólio de codificadores rotativos de eixo oco com a série ENI90. Com a tecnologia BlueBeam integrada, esses codificadores rotativos incrementais compactos e robustos oferecem máxima precisão a qualquer aplicação pesada ou padrão, e podem suportar velocidades rotacionais de até 6.000 rpm devido à forte resistência a choques. Para controle de velocidade, a varredura é realizada com luz LED azul. Em comparação com a luz infravermelha, ele atinge a mais alta qualidade de sinal atualmente disponível, a melhor eficiência e uma resolução muito alta.

A família de produtos ENI90 está disponível em três versões diferentes, com uma gama abrangente de acessórios para satisfazer os requisitos de uma ampla variedade de aplicações.


Três variações para máxima diversidade de aplicações

O portfólio de codificadores rotativos ENI90 inclui três variações diferentes com opções de configuração individuais:

A série ENI90IL fornece aos usuários uma solução de codificador rotativo econômica, ideal para aplicações padrão.

Os codificadores rotativos ENI90PL são utilizados, por exemplo, em motores e geradores elétricos ou sempre que uma determinação precisa da velocidade for necessária. Eles demonstram precisão até mesmo em condições ambientais exigentes: os codificadores rotativos possuem um eixo de acionamento isolado para altas potências dielétricas de até 2 kV, alta resistência a choques e vibrações e proteção do circuito EMC que garante a máxima disponibilidade do sistema.

Como um codificador rotativo robusto para serviços pesados, o ENI90HD proporciona o máximo desempenho mesmo nas condições ambientais e operacionais mais exigentes. A combinação de um design resistente, uma elevada capacidade de carga mecânica e uma potência dielétrica de pico de até 2,5 kV garante um funcionamento confiável e duradouro em aplicações siderúrgicas, incluindo a tecnologia de elevação e transporte. O codificador rotativo ENI90HO, a variação para offshore do codificador rotativo para serviços pesados, foi especificamente concebido para utilização em aplicações offshore, por exemplo, em plataformas petrolíferas, em instalações portuárias ou em parques eólicos offshore.



O encoder rotativo altamente robusto da Série ENI90HD é usado em siderúrgicas, garantindo processos confiáveis nesse setor.

Alta flexibilidade de montagem e acessórios variados

Devido aos orifícios rosqueados padrão em incrementos de 60 graus, todas as três variantes da família ENI90 oferecem alta flexibilidade de montagem. Acessórios variados, incluindo braços giratórios, placas de molas e de suporte para conectar os codificadores rotativos à aplicação, encaixes de vedação para buchas de cabos e kits de aterramento expandem a gama de usos para a série ENI90 e facilitam a integração na aplicação.


Destaques da família de codificadores rotativos ENI90

  • Precisão exclusiva obtida pela tecnologia BlueBeam, seja em aplicações padrão ou pesadas
  • Série de codificadores rotativos com um design de gabinete robusto e compacto e elevada proteção ambiental para utilização em ambientes industriais exigentes
  • Durável devido à alta resistência a choques e vibrações, mesmo em velocidades de até 6.000 rpm
  • Máxima flexibilidade de montagem devido aos orifícios rosqueados em incrementos de 60 graus e ampla variedade de acessórios

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.