As correntes de motor que são continuamente apertadas funcionam perfeitamente até um nível máximo de desgaste de dois por cento. Se as correntes do motor não estiverem apertadas, o lado da folga começa a ceder e a corrente assume um curso instável que pode causar desgaste. Se a tensão da corrente diminuir demais, isso pode danificar o motor. Os tensores de corrente são usados em motores para apertar a corrente de controle de um comando de válvulas. Isso garante que o motor funcione suavemente e aumenta a vida útil da corrente e do motor em longo prazo.
Vários tensores de corrente de diferentes comprimentos e diâmetros para uso na indústria automotiva são montados por robôs em linhas de produção. O processo de fabricação deve ser executado sem qualquer intervenção humana. Isso significa que as ferramentas de teste para montagem devem ser muito flexíveis e capazes de detectar de forma confiável todos os diferentes tamanhos de tensores da corrente do motor.
A alta resolução e a precisão de repetição do sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90-IE8-V15 o tornam ideal para esse requisito de aplicação, pois o sensor determina de forma contínua e confiável os comprimentos e diâmetros do invólucro. O tamanho detectado pelo sensor é informado à pinça variável do robô, que, em seguida, insere a mola e o tucho apropriados na luva e comprime tudo. A montagem é monitorada atentamente durante o processo de fabricação. Para determinar a tensão da mola, um dispositivo de teste comprime o tucho do tensor da corrente do motor a uma pressão definida. Essa pressão faz com que o tucho afunde no invólucro. Um PMI120-F90-IE8-V15 adicional determina o deslocamento usando o dispositivo de teste.
Características técnicas:
Usando o sistema de posicionamento altamente flexível PMI120-F90-IE8-V15, uma ampla variedade de tensores da corrente do motor pode ser instalada rapidamente, praticamente sem tempos de troca ao mudar para outros tensores da corrente. O invólucro robusto com proteção IP67 significa que sensores sem contato e sem desgaste podem ser usados mesmo em condições ambiente adversas.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.