Microscópios são usados na fabricação de eletrônicos para verificar se há defeitos em PCBs (Printed Circuit Boards, placas de circuito impresso) montadas. A placa do circuito é fixada e o microscópio se move até que a imagem fique nítida. Se o microscópio se aproximar demais da placa do circuito, a lente pode ser danificada ou destruída, especialmente por parafusos de fixação salientes e elementos de suporte. Há pouco espaço dentro do dispositivo de teste da PCB. O componente de segurança da lente deve continuar sendo eficaz mesmo com espaço limitado.
A lente deve ser capaz de se aproximar da placa de circuito e, ao mesmo tempo, o contato físico da lente com qualquer objeto no campo de teste deve ser evitado. Portanto, o sistema de controle deve saber a tempo se os objetos estão na área de aproximação da lente. O mesmo se aplica a elementos muito pequenos: Alguns parafusos de montagem possuem diâmetro inferior a dois milímetros. Métodos de detecção comuns, como as grades de luz que são frequentemente usadas para tarefas de segurança, seriam sobrecarregados por isso. O dispositivo de detecção não deve apenas ser confiável, mas também fornecer uma avaliação integrada e disponibilizar os dados através de uma saída digital.
Um sensor de perfil a laser do detector SmartRunnermonitora o espaço à frente da lente do microscópio à distância necessária até a área crítica. Se a lente se aproximar muito do suporte da PCB, os pinos de montagem se projetam para dentro da faixa de detecção do sensor e são detectados de maneira confiável. O sensor emite o sinal de parada e a lente é protegida contra danos decorrentes do contato.
O dispositivo detecta objetos de tamanhos menores que um milímetro, incluindo hastes de suporte finas e os menores parafusos. Como ele avalia o plano de fundo ensinado, o sensor detecta até mesmo objetos altamente refletivos, como pinos metálicos. Esses itens aparecem como lacunas no plano de fundo e acionam o sinal correspondente.
Recursos técnicos
O detector SmartRunner combina tecnologia de seção de luz de alto desempenho com um sensor de visão e iluminação LED. O emissor e o receptor estão no mesmo invólucro compacto. Isso torna o dispositivo ideal para a instalação em espaços particularmente estreitos. A detecção de objetos na área de inspeção pode ser lida por meio da interface RS-485 como uma imagem 2-D que é disponibilizada para fins de controle e documentação. O detector SmartRunner é o único sensor de perfil a laser do mercado e pode obter o perfil de altura e capturar uma imagem 2-D. A iluminação LED integrada garante que a imagem esteja sempre bem iluminada.