As instalações de envase na indústria de bebidas operam com um alto rendimento e, portanto, são altamente automatizadas. Os frascos cheios passam pelas faixas de frascos até a estação de embalagem, onde são embalados em caixas. As caixas de bebidas são movidas da esteira A para a esteira Bpara transporte adicional por uma carregadeira superior. Mover as caixas requer a determinação da posição de 0° a 360°, em que a posição da banda A significa 0° (4 mA), e a banda B significa a posição-alvo 360° (20 mA).
O objetivo é garantir a operação sem manutenção dentro da instalação de envase. Portanto, os sensores usados devem sempre garantir uma medição de posição confiável, mesmo as imprecisões de acionamento da corrente não devem interferir nos processos de transporte dos engradados de bebidas.
O sistema de medição analógico PMI360D-F130-IE8-V15 fornece as condições ideais para determinar de forma confiável a posição entre 0° e 360°. Para isso, o sistema é montado diretamente no eixo do acionamento da corrente. Ao programar a distância necessária entre 4 mA e 20 mA, as posições até 360° são gravadas sem qualquer interferência. A posição inicial (4 mA ou 0°) pode ser definida com precisão para a aplicação em questão — não é necessária nenhuma instalação complexa.
Recursos Técnicos
O sistema de medição analógico PMI360D-F130-IE8-V15 é muito confiável e garante processos de produção sem problemas. O dispositivo pode ser operado com seu próprio ativador de aço ou ativador padrão especial. A saída analógica exibe toda a faixa angular. Além disso, é possível realizar teach-in em duas saídas de comutação. Além do controle e do monitoramento do processo, isso permite que outras funções sejam implementadas imediatamente.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.