Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

O PMI104-F90-IU V1 garante a detecção de posição confiável na produção de tubos

O sistema de posicionamento regula a velocidade de alimentação das chapas metálicas

A aplicação

São necessárias máquinas especiais para fabricar grandes tubos laminados para instalações sanitárias e de aquecimento. Durante o processo de fabricação, essas máquinas primeiro inserem uma chapa metálica de uma bobina em uma extrusora usando um loop de alimentação para moldá-la a frio. Em seguida, a chapa é soldada por pressão ou fusão para formar o tubo acabado e cortada no comprimento, nos intervalos apropriados. 


O objetivo

A velocidade de alimentação da chapa metálica precisa ser regulada. O objetivo é evitar que as forças de tração sejam muito altas e muito baixas, o que poderia rasgar a chapa ou interromper o processo. Em ambos os casos, a máquina ficaria inativa por um tempo. Os sensores utilizados devem, portanto, assegurar uma medição confiável da posição, o que garante uma operação sem manutenção no processo de fabricação de tubos.


A solução

Sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1
Sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1

A velocidade de avanço é regulada usando o inovador sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1. Quando a chapa metálica é inserida na extrusora, a posição do “braço” inserido no loop de alimentação muda. A extremidade do braço amortece os sistemas de bobina individuais do sistema de medição analógico de forma diferente. Isso produz um sinal que pode ser usado para ajustar continuamente a velocidade de avanço da chapa metálica. 


Recursos Técnicos

  • Comprimento de medição: 104 mm
  • Tipo de saída: 1 saída de corrente: de 4 mA a 20 mA e 1 saída de tensão: de 0 V a 10 V
  • Grau de proteção: IP67
  • Temperatura ambiente: -25 °C … 70 °C
  • Versões com IO-Link estão disponíveis (PMI*F90*IO*)

As vantagens

O sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1 pode ser montado de forma flexível e é perfeitamente adequado para detecção de posição sem contato com um elevado grau de precisão e resolução. Devido à ampla faixa de detecção e à conexão variável como saída de corrente ou tensão, o sistema pode ser adaptado de forma ideal para a aplicação. Não há necessidade de uma medição de referência ou de teach-in do valor inicial ou final antes do comissionamento. 


Destaques:

  • A detecção confiável da posição garante processos de produção livres de manutenção
  • Sistema de medição sem contato e sem desgaste com alta precisão 
  • Conexão flexível devido ao sistema adequado para correntes analógicas e saída de tensão 
  • Amplo range de detecção 

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.