A detecção confiável de material duplo está mais fácil do que nunca com a nova linha de sensores de folha dupla IO-Link no design M18 ou M30 da Pepperl+Fuchs, líder de mercado em tecnologia de sensores ultrassônicos. Quer se trate de detectar papel, folha, madeira, metal ou mesmo wafers solares altamente reflexivos, os sensores UDC-18GS-*IO-* e UDC(M)-30GS-*IO-* se destacam de outros sensores padrão de folha dupla no mercado, graças à sua parametrização incomparavelmente simples e máxima flexibilidade.
A combinação de um emissor ultrassônico e um receptor ultrassônico fornece a base técnica para a solução, monitorando continuamente o fluxo de material em uma máquina usando pulsos ultrassônicos. O sensor usa alterações de amplitude para detectar se uma segunda camada de material foi adicionada. Durante o comissionamento, os dispositivos oferecem suporte aos usuários por meio de um auxílio no alinhamento integrado, que usa sequências de LED para indicar se o emissor e o receptor estão alinhados corretamente entre si. Além disso, os novos sensores de folha dupla oferecem três configurações predefinidas de valor limite para diferentes espessuras de material. Os usuários podem alternar entre essas diferentes configurações de forma rápida e fácil por duas entradas de sensor ou pelo IO-Link.
Se a aplicação demandar configurações personalizadas além das predefinições ou se todo o controle da máquina for baseado em procedimentos teach-in, as alterações poderão ser feitas usando o PLC na entrada teach-in do sensor. Assim, o sensor informa ativamente ao controlador se o teach-in remoto foi bem-sucedido por uma saída digital. Isso significa que os novos sensores de folha dupla também podem ser facilmente adaptados às máquinas existentes. Como alternativa, uma interface IO-Link integrada ao sensor está disponível para processos teach-in. Para configuração via IO-Link, a Pepperl+Fuchs oferece um dispositivo DTM via PACTware e blocos de funções para controladores.
Além de simplificar o comissionamento e a capacidade de fazer ajustes durante a operação ativa, a interface IO-Link dos sensores de folha dupla libera um novo potencial para análise e manutenção da máquina. A interface IO-Link permite acessar todos os parâmetros do sensor, dados de diagnóstico e dados de processo sem esforço adicional da fiação. Por exemplo, o monitoramento em tempo real dos dados do processo pode ajudar a verificar as configurações do valor limite no sensor, dependendo do material que está sendo executado no momento e seu comportamento de amortecimento específico. Isso faz com que os parâmetros do sensor sejam definidos corretamente, produz menos detecções falsas e, portanto, maior disponibilidade da máquina.
Os indicadores de temperatura e os contadores de horas de funcionamento são ferramentas de diagnóstico adicionais que permitem um monitoramento de condições confiável e uma manutenção preditiva. Quando uma manutenção é necessária, uma função de localização ajuda a identificar o sensor afetado no sistema: O controlador usa um parâmetro de sensor específico para disparar o sensor relevante, que é identificado por LEDs piscantes. Isso permite que as operações de manutenção sejam executadas com precisão e oportunamente.
Se o cenário de detecção de material duplo demandar vários sensores de folha dupla próximos um do outro, novos dispositivos serão sincronizados automaticamente pela função integrada. Uma simples conexão de fio único entre até dez sensores impede a interferência recíproca, aumentando ainda mais a confiabilidade funcional. Ao contrário das versões anteriores, os novos sensores de folha dupla da Pepperl+Fuchs são equipados com saídas push-pull, que permitem que os usuários que operam em nível internacional economizem nos custos de armazenamento que costumavam incorrer para as versões PNP e NPN.
Baixe agora o nosso guia de tecnologia para detecção ultrassônica de material duplo! Esse documento PDF gratuito explica os princípios de detecção, os fatores de influência e os critérios para selecionar o sensor certo.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.