Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Controle e monitoramento de hélio líquido no Deutsches Elektronen-Synchrotron

Fieldbus garante a melhor disponibilidade do sistema de refrigeração do setor

Aplicação

O Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) é um dos laboratórios líderes mundiais de aceleração de partículas e, com o acelerador linear da XFEL à sua disposição, possui recursos de pesquisa incomparáveis. Nessa instalação, são gerados flashes de luz de raios X, possibilitando a observação de processos no nano cosmos em tempo real. Esses flashes de luz são um bilhão de vezes mais ricos em energia do que as fontes de raios X convencionais e são gerados usando ímãs supercondutores. As temperaturas superbaixas necessárias para operar esses ímãs são obtidas usando hélio líquido. As propriedades de fluxo específicas do hélio superfluido fornecem a capacidade de resfriamento necessária para que o acelerador de partículas da XFEL alcance o desempenho máximo. Esse estado de agregação ocorre a uma temperatura de 2,0 Kelvin. Para produzir hélio superfluido em quantidades suficientes, os operadores do centro de pesquisa do DESY precisavam melhorar o desempenho da instalação criogênica.

Objetivo

A instalação criogênica da XFEL na Europa opera continuamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ao aumentar o desempenho do sistema de resfriamento, o nível de disponibilidade de mais de 99% alcançado anteriormente precisava ser mantido, uma vez que qualquer desligamento involuntário resultaria em tempo de inatividade do acelerador de partículas por várias horas. O alto nível de utilização significa que reagendar um experimento científico pode levar vários meses. As consequências disso seriam desastrosas, tanto para os cientistas quanto para a pesquisa em andamento na unidade na Alemanha. Uma avaliação das estatísticas de falhas geradas a partir de anos de operação revelou que a melhoria da disponibilidade do sistema de controle de processos teria um impacto positivo na disponibilidade geral da fábrica.

Solução

Tecnologia de Barramento de Campo
Tecnologia de Barramento de Campo

A instrumentação do processo é conectada ao Sistema de física experimental e controle industrial (EPICS) pela tecnologia de barramento de campo. O operador recebe mensagens operacionais e atualizações de status do sistema pelo EPICS. O Acoplador de segmento 3 (SK3) integra válvulas, transmissores de pressão e transmissores de fluxo, todos equipados com a tecnologia PROFIBUS PA — no Controlador de E/S (IOC) para formar uma rede. Todos os componentes necessários para a automação (o COI, a fonte de alimentação, o SK3 e o cabo de fibra óptica na forma de anel duplo) têm design redundante. A instalação PROFIBUS PA Fieldbus é monitorada continuamente pelo módulo de diagnóstico avançado (ADM) FieldConnex®.

A topologia de tronco e espigão é usada para aplicações PROFIBUS PA: Com essa topologia, os dispositivos de campo são conectados aos protetores de segmento instalados no campo através de espigões curtos. A proteção integrada contra curto-circuitoprotege a comunicação durante as operações normais. Alarmes e mensagens de diagnóstico detalhadas são relatados a um sistema separado por uma conexão PROFIBUS mestre classe II. Os diagnósticos na instrumentação e na própria camada física tornam possível que a equipe de manutenção monitore a fábrica e execute a manutenção conforme a demanda. Isso garante um nível muito alto de disponibilidade do sistema de arrefecimento. A parametrização remota de todos os instrumentos e trabalhos de comissionamento foi particularmente eficaz com custo e equipe mínimos e sob pressão de tempo significativa.


Benefícios

No passado, o uso do PROFIBUS DP para controlar a instalação criogênica do DESY já provou ser benéfico várias vezes. O processo de documentação é completamente simples, por exemplo, usando Excel ou Visio. Atualizando a fábrica com a tecnologia PROFIBUS PA, a instrumentação do processo agora é tão fácil de manusear quanto os controles e compressores do motor. A capacidade de configurar todos os instrumentos remotamente economiza tempo e esforço consideráveis do pessoal ao instalar e colocar a instrumentação em funcionamento. Uma verificação do ADM também mostra que o sistema é robusto e está funcionando sem falhas. Obviamente, o DESY aprecia as excelentes capacidades de diagnóstico do protocolo Fieldbus. Esses recursos de diagnóstico ajudam a rastrear erros do sistema em um estágio inicial e a garantir a máxima disponibilidade da fábrica, permitindo uma abordagem preditiva para a manutenção. Mas o maior benefício para o instituto de pesquisa é, sem dúvida, a confiabilidade do PROFIBUS.

Visão geral

  • O Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) conta com a tecnologia PROFIBUS DP e PA
  • Os sistemas PROFIBUS PA com os componentes da infraestrutura FieldConnex® oferecem facilidade de uso e confiabilidade impressionantes
  • Os recursos de diagnóstico do protocolo fieldbus garantem a disponibilidade máxima da fábrica

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.