Vários sensores monitoram as turbinas eólicas para garantir uma operação segura e eficiente. Por exemplo, esses sensores monitoram a vibração da torre, a posição e a velocidade de rotação do cubo e a torção e o congelamento das pás. A formação excessiva de gelo aciona uma operação de manutenção para evitar a queda de pedaços grandes de gelo. Além disso, o gelo afeta a eficiência das instalações, pois faz com que as lâminas vibrem e parte do poder do vento seja perdida.
A tecnologia de sensores foi projetada para fornecer dados com confiabilidade com os quais o cubo pode ser alinhado de forma ideal e condições críticas podem ser evitadas. Dados precisos em tempo real são necessários para evitar vibração excessiva da torre. A velocidade de rotação e a posição do cubo devem ser registradas com precisão para alinhar o cubo de forma ideal, manter a velocidade de rotação máxima permitida e diminuir a velocidade, se necessário. A aceleração das lâminas deve ser monitorada para detectar congelamento inevitável ou uma deformação das lâminas e para poder planejar a manutenção da fábrica. Os dispositivos utilizados devem fornecer dados confiáveis mesmo sob temperaturas extremas e condições ambientais adversas.
A unidade de medição de inércia F99 pode executar todas as tarefas mencionadas acima e atender aos requisitos especiais para a operação em turbinas eólicas: montada na nacele, ela seguramente mede a vibração da torre com base nos valores de aceleração. Montada no cubo, ela mede a taxa de rotação e o ângulo, capturando, assim, a velocidade e a orientação. Quando montada nas pás individuais do rotor, ela mede o comportamento de vibração com base nos valores de aceleração. O excesso de vibração indica formação de gelo ou muita torção.
Características técnicas
O mesmo tipo de dispositivo realiza várias tarefas, reduzindo, assim, os gastos no gerenciamento de ativos, visto que a unidade de medição de inércia F99 pode substituir vários outros tipos de sensores. A medição é feita sem contato e não requer alvo. Como não é necessário rolamento de esferas, o dispositivo não precisa de manutenção. Ele foi desenvolvido para uso externo, especialmente no mar. O sensor possui grau de proteção IP68/IP69K e está em conformidade com o teste de respingos de sal da norma IEC 60068-2-52.