Nas estações de abastecimento, o hidrogênio é armazenado em tanques. Estes tanques são regularmente abastecidos com hidrogênio em forma de gás ou líquido, que é muitas vezes levado para a estação de enchimento por caminhão. O uso de um tablet certificado para uso em áreas perigosas e equipado com os aplicativos apropriados pode ajudar a otimizar e garantir a segurança do monitoramento do processo e do método de reabastecimento dos tanques de combustível propriamente dito.
Ao trabalhar em áreas perigosas, como ao abastecer e reabastecer os tanques de baixa pressão nas estações de abastecimento de hidrogênio, a segurança dos funcionários é fundamental. O maior desafio desta aplicação está em manter a conformidade com as rigorosas medidas de segurança para o processo de reabastecimento. A entrega do hidrogênio e o reabastecimento dos tanques só podem ser realizados por agentes especializados sob a supervisão de pessoal qualificado. Para assegurar que a assistência possa ser prestada rapidamente em caso de emergência, é necessário um sistema de proteção abrangente do trabalhador no local que cumpra os requisitos de segurança e comunicação com o trabalhador móvel.
A solução completa e unificada com dispositivos móveis intrinsecamente seguros do portfólio ecom da Pepperl+Fuchs é a base tecnológica para as aplicações em rede. A solução móvel está conectada à sala de controle e fornece a infraestrutura para o gerenciamento de postos de gasolina e petroleiros. Cada processo é monitorado por pessoal operacional na sala de controle. O tablet Tab-Ex® 03 certificado pela ATEX oferece suporte ao trabalhador móvel em todos esses processos facilitando a comunicação em redes LTE e Wi-Fi. Isso garante uma maior cobertura de rede possível em todas as áreas e situações, com baixa latência de rede, excelentes taxas de transferência de dados e a melhor qualidade de voz. Os botões físicos no Tab-Ex 03 também permitem que os usuários operem o dispositivo enquanto usam luvas, sem qualquer interação adicional com a tela do tablet.
Características técnicas
Os dispositivos móveis protegidos contra explosão do portfólio Ecom da Pepperl+Fuchs oferecem uma ampla variedade de benefícios, especialmente quando usados em conjunto com software de parceiros profissionais. Para além do aumento da segurança proporcionado por um sistema de proteção econômico, eficiente e integrado para o trabalhador, o sistema pode atingir uma excelente economia de custos e um ROI em apenas alguns meses. O monitoramento contínuo dos dispositivos (posição do GPS, nível da bateria, qualidade do sinal, status da conexão) e as notificações automáticas na entrada e saída da área da estação de abastecimento significam que o supervisor não precisa mais estar no local. Em vez disso, o supervisor pode estar localizado na sala de controle e verificar em segundos se há um alarme ou alarme falso e responder adequadamente. O sistema possibilita documentar situações de emergência gravando a comunicação de voz, o vídeo transmitido, as posições do GPS e os logs de eventos. A documentação de todo o processo de resgate permite que o processo seja analisado e avaliado, fornecendo uma base eficaz para otimizar os procedimentos de alarme e garantir a segurança. Como resultado, o gerenciamento inteligente pode ser usado para otimizar processos e melhorar o planejamento relacionado.