Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Easily Integrated into Mobile Machines—Ultrasonic Sensors with Built-In CAN Interface

2023-03-21

L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface
L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface

German sensor pioneer Pepperl+Fuchs is breaking new ground in ultrasonic sensor technology for CAN-based applications in mobile machines: For the first time, machine builders can now use E1-approved ultrasonic sensors with an integrated CAN interface in their mobile machines—making the costly and time-consuming integration of additional CAN interfaces a thing of the past!


Configuração conveniente do sensor via CAN

A mais recente adição à comprovada família de produtos "L2" da Pepperl+Fuchs permite a configuração conveniente de todas as funções do sensor via CAN em um PLC, PC (por meio de DTM) ou por meio de um conversor USB-CAN. A supressão precisa do alvo de interferência e a largura ajustável do feixe de som permitem uma adaptação ideal à aplicação: As peças salientes da máquina que poderiam causar interferência podem simplesmente ser suprimidas, enquanto o feixe de som pode ser ajustado sem perda da faixa de medição. Devido à sincronização autônoma, vários sensores ultrassônicos podem ser operados próximo um do outro sem nenhum problema.

Sensores ultrassônicos IP68 com conectores AMP e DEUTSCH

Uma vez parametrizados com sucesso, os novos sensores L2 CAN demonstram toda a força da tecnologia ultrassônica industrial da Pepperl+Fuchs: As distâncias são medidas de forma confiável, independentemente do material, da estrutura da superfície e da cor, mesmo sob as condições ambientais mais difíceis. O grau de proteção (IP68), a alta resistência à EMC e uma gama de temperatura estendida de -40 °C a 85 °C comprovam a robustez dos sensores. Para simplificar a fiação dos dispositivos em máquinas móveis, conexões como AMP e DEUTSCH estão disponíveis, além de variantes com os conectores redondos comumente usados na automação industrial.

Destaques dos sensores ultrassônicos L2 com interface CAN

  • Combinação exclusiva: tecnologia ultrassônica robusta com interface CAN integrada
  • Otimizado para veículos e equipamentos móveis: a interface CAN e as opções especiais de conectores permitem uma fácil integração
  • Extremamente robusto devido à gama de temperatura estendida, ao grau de proteção (IP68) e às excelentes propriedades de EMC
  • Medição de distância confiável e independente do material de destino e da estrutura e da cor da superfície, mesmo em ambientes adversos
  • Versatilidade: Ampla gama de aplicações resolvidas com um sensor compacto que oferece supressão de alvos de interferência, sincronização automática de sensores e largura ajustável do feixe de som

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.