Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Descobriu? Descubra a resposta deste enigma no e-news, edição nº 1, de fevereiro de 2024

2024-02-22

Hora da sopa!

Pot of soup
Quanto pesa a sopa agora?

Uma mulher convidou sua família para o jantar. Ela preparou uma grande panela de sopa de legumes como aperitivo. De manhã, ela coloca-a em seu quintal para esfriar e esquece de cobri-la. A panela contém 100 kg de sopa, 98% desse total é água. Infelizmente, começa a chover muito e a panela ainda não está coberta. Ao meio-dia, a sopa tem um teor de água de 99%.

Quanto pesa a sopa agora?


Solução

A sopa agora pesa 200 kg. De manhã, ela pesa 100 kg, dos quais 98% (isto é 98 kg) é água. Isso significa que apenas 2 kg (100 kg - 98 kg = 2 kg) da sopa consiste de vegetais. Após a chuva, os 2 kg de vegetais representam apenas 1% do peso total (99% é agora água). Assim, 1% corresponde a 2 kg e 100% corresponde a 200 kg.


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.