Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Bloqueio e etiquetagem digital para trabalhos de manutenção com autorização de funcionamento a quente com dispositivos móveis ECOM

Aumento da produtividade no setor de processos

Aplicação

O bloqueio e etiquetagem digital é o processo de desenergização e proteção de equipamentos, máquinas ou processos para evitar que energia perigosa seja reintroduzida durante trabalhos de manutenção ou reparo realizados a partir de um dispositivo móvel. Isso inclui o fechamento de circuitos e válvulas, neutralização de temperaturas extremas, fixação de peças móveis e muito mais.

Embora os termos “bloqueio” e “etiquetagem” sejam frequentemente usados de forma intercambiável, seu significado não é o mesmo. Um bloqueio ocorre quando uma fonte de energia, seja elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, química, térmica ou outra, é fisicamente isolada do sistema que a utiliza (uma máquina, equipamento ou processo). Etiquetagem é o processo de afixar um rótulo ou uma etiqueta que contém informações sobre o que está ocorrendo na máquina ou no sistema e por que isso é importante. No caso de bloqueio e etiquetagem digital, esses procedimentos são executados digitalmente a partir de dispositivos móveis, a qualquer momento, em qualquer lugar. 


Objetivo

Uma empresa brasileira de petróleo e gás natural buscava um conceito para criar um ambiente digital para eliminar seus processos baseados em papel em procedimentos de bloqueio e etiquetagem. No passado, toneladas de papel eram usadas para registrar procedimentos de segurança. Também era difícil obter assinaturas de certificação e, eventualmente, alguém tinha que inserir todas as informações no computador, às vezes resultando em entradas incorretas que levavam vários dias para ser concluídas. A coleta de dados é essencial quando se trata de conectar funcionários da linha de frente. As soluções móveis ajudam as empresas a capturar dados diretamente dos funcionários da linha de frente e resolver problemas operacionais e de segurança mais rapidamente. Os insights de dados e os recursos de comunicação dão suporte às conversas certas no momento certo para gerar economia de custo e tempo.


Solução

Smart-Ex® 02, Transponder RFID IQC21-30-EX e Ident-Ex® 01
Smart-Ex® 02, Transponder RFID IQC21-30-EX e Ident-Ex® 01

As soluções digitais de bloqueio e etiquetagem da marca Pepperl+Fuchs ecom permitem que os usuários façam upload facilmente de todos os documentos de procedimentos existentes, gerenciem registros de ativos, vinculem procedimentos a qualquer dispositivo ou máquina, executem e visualizem procedimentos de bloqueio e etiquetagem e compartilhem imagens por meio da câmera integrada do dispositivo, mantenham e atualizem listas e hierarquias de equipamentos e melhorem as atividades de manutenção e o planejamento usando dispositivos móveis, como o smartphone ecom Smart-Ex® 02 e o leitor de código de barras/RFID portátil Bluetooth® Ident-Ex® 01 intrinsecamente seguro, bem como os transponders RFID da Pepperl+Fuchs. Os dispositivos possuem tecnologia NFC para ler etiquetas e Wi-Fi para habilitar aplicações sem fio. Agora é possível visualizar imagens de câmeras de 360 graus e visualizar pontos de bloqueio e etiquetagem em realidade aumentada ou em TVs de tela plana, bem como exibir o status (bloqueado, testado etc.) nas salas de controle.


Características técnicas

Todos os produtos são certificados para Zona 1/21, Div. 1.

Smart-Ex® 02:

  • Tela multitoque grande e ultrarresistente de 5 polegadas
  • Android Enterprise Recommended (AER)
  • Bateria potente e substituível de 4.400 mAh

Ident-Ex® 01:

  • Pode ser emparelhado com qualquer dispositivo Bluetooth
  • Ideal para leitura rigorosa e coleta intensiva de dados
  • Alta flexibilidade devido aos módulos de cabeçote intercambiáveis

Transponder RFID IQC21-30-EX:

  • Certificação da ATEX para Zona 1/21
  • Em conformidade com o ISO 15693
  • 896 bits de memória disponível

Benefícios

Com bloqueio e etiquetagem digital, a produtividade no setor de processos aumenta significativamente. As soluções móveis de trabalhadores conectados permitem um fluxo de trabalho guiado com comunicação bidirecional que direciona os funcionários pelas etapas certas, eliminando o retrabalho na administração e no campo. O tempo perdido transferindo dados de planilhas no campo para o computador não é mais necessário. Com soluções digitalizadas, todo o banco de dados pode ser exportado para o PC no formato .xls. Todas as inspeções e relatórios podem ser exportados em formato PDF, eliminando a necessidade de impressões. Isso garante o gerenciamento eficaz do progresso da inspeção. Os dispositivos móveis são certificados globalmente, e uma equipe de suporte local está disponível para lidar com a consulta do cliente de forma rápida e direta.


Visão geral

  • Reduz os custos diminuindo o tempo perdido dos funcionários
  • Aumenta a produtividade reduzindo o tempo de inatividade do equipamento
  • Reduz o retrabalho em atividades administrativas e de campo
  • Melhora as atividades de manutenção e o planejamento

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.