As betoneiras móveis (caminhões-betoneira) fornecem mistura de concreto líquido para canteiros de obras grandes e pequenos. Por isso, desempenham um papel fundamental em praticamente todos os projetos de construção, pois, além de paredes e tetos, as fundações são construídas principalmente com o material fornecido por essas betoneiras. O movimento motorizado dotambor misturador, que conta com lâminas espirais internas, mistura continuamente a carga e impede que o concreto se solidifique. Nos canteiros de obra, a direção da rotação é invertida para que as lâminas empurrem o concreto para fora do tambor. Os caminhões-betoneira com bombas de concreto integradas são usadas em aplicações em que o escoador comum não é suficiente. Este material essencial para as construções somente pode ser fornecido se esses componentes estiverem funcionando corretamente.
A entrega pontual do concreto não deve ser prejudicada por falhas nas peças da máquina. Tanto os motores da betoneira e da bomba quanto a engrenagem do tambor estão sujeitos a desgastes mecânicos, que podem variar dependendo da quantidade e do tipo de concreto. A carga mecânica real durante a operação deve ser registrada com o máximo de precisão possível para acionar a manutenção oportuna e baseada na real necessidade dos componentes.
Os sensores de vibração VIM3 detectam as vibrações de peças críticas do veículo. O padrão de vibração muda conforme o desgaste, o que possibilita a elaboração de uma conclusão precisa sobre a real condição do componente em questão. Quando um valor de limite definido é atingido, um aviso automático de manutenção é emitido. A manutenção é, portanto, realizada apenas quando há necessidade real, mas sempre em tempo hábil. O sensor também detecta alterações repentinas no padrão de vibração, o que pode indicar danos agudos.
Características técnicas
A manutenção preditiva convencional para essas máquinas é baseada no tempo e depende do horário de funcionamento. O procedimento baseado em variáveis medidas, por sua vez, consegue reduzir a manutenção significativamente. Ao mesmo tempo, a disponibilidade da máquina é melhorada, pois é possível saber o estado real de desgaste dos componentes críticos. Falhas inesperadas, que podem fazer com que a construção seja interrompida e gerar custos altos, são eliminadas com grande confiabilidade. Os sensores de vibração são compactos, robustos e fáceis de integrar ao ambiente da máquina e ao painel de controle.