Ao mover grandes volumes de terra em grandes locais de construção ou em aplicações de mineração de superfície, escavadeiras são necessárias para tarefas como escavar poços e enchê-los novamente. Os dispositivos também são usados para transportar materiais e outras mercadorias necessárias no local. Essas máquinas móveis devem ser capazes de operar com segurança em todos os momentos e em todas as direções, inclusive em terrenos incertos.
As máquinas móveis, como escavadeiras, geralmente têm um campo de visão extremamente restrito na parte traseira e nas laterais. É importante evitar colisões perigosas com pessoas, objetos ou outros veículos ao manobrar ou na faixa giratória dessas máquinas. Dependendo da situação, o sistema de segurança deve atender a um nível de desempenho específico (PL) ou a um nível de integridade de segurança (SIL). Isso requer detecção totalmente confiável ou medição de distância na área em questão. Além disso, os sensores para isso devem ser capazes de suportar condições ambientais desafiadoras, como poeira, sujeira, umidade e variações severas de temperatura. Além disso, uma alta resistência a EMC é necessária para impedir que outros dispositivos interfiram na confiabilidade das medições ou nos próprios sensores.
Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 são instalados nas laterais e na parte traseira das máquinas móveis para garantir o monitoramento ideal dessas áreas com um campo de visão restrito. O número e a faixa de deteção dos sensores são selecionados com base no tamanho do veículo para garantir que os feixes de som cubram de forma ideal a área de monitoramento. Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 têm uma interface CAN integrada, que permite que os sensores sejam diretamente integrados ao sistema de barramento CAN do veículo. O grau de proteção (IP68) garante que os dispositivos não sejam apenas repelentes de sujeiras, mas também resistentes ao pó e à água. Além disso, os sensores são projetados para suportar temperaturas de -40 °C, têm alta resistência a EMC e podem ser usados em vias públicas devido à aprovação E1.
Dependendo do desempenho necessário ou do nível de integridade de segurança, os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 podem ser usados individualmente ou de forma redundante. Um conceito de segurança personalizado confirma a adequação dos sensores para aplicações relevantes à segurança e facilita a verificação correspondente para o usuário.
Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 são os primeiros a oferecer uma interface CAN integrada, permitindo que os sensores sejam diretamente integrados ao sistema de barramento CAN da máquina móvel. A ampla seleção de diferentes conectores especializados (M12, DEUTSCH e AMP) permite que os sensores sejam usados em configurações existentes sem nenhum problema. Uma ampla variedade de funções adicionais também oferece ao usuário flexibilidade máxima para suas aplicações. Isso significa que as peças da máquina que interferem podem ser bloqueadas para garantir medições consistentes. Os feixes de som ajustáveis permitem que os sensores sejam rapidamente adaptados à respectiva aplicação sem reduzir o alcance de detecção. A sincronização automática do sensor garante uma operação prática ao usar vários sensores em um espaço confinado. Além disso, o conceito de segurança personalizado permite uma proteção contra colisão econômica em aplicações de segurança até PL c/SIL 1 ou PL d/SIL 2, mesmo para substituições.