Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

WILSEN V2.3: a próxima geração de sensores ultrassônicos baseados em LoRaWAN

2024-03-06

WILSEN V2.3—the Next Generation of LoRaWAN-Based Ultrasonic Sensors
A próxima geração de sensores baseados em LoRaWAN da Pepperl+Fuchs oferece ainda mais facilidade de uso e opções de parametrização.

Em uma história de sucesso contínuo, a Pepperl+Fuchs está agora apresentando a próxima geração dos conhecidos sensores ultrassônicos "WILSEN" baseados em LoRaWAN. Os sensores sem fio à bateria, usados com frequência no setor de descarte de resíduos, proteção contra inundações e ambientes industriais, receberam várias personalizações e adições sofisticadas. Com isso, aumentam visivelmente a praticidade para o usuário e, ao mesmo tempo, permitem um ajuste ainda mais preciso aos requisitos específicos da aplicação.


Especialistas em detecção de nível e medição de distância/nível

Como parte da introdução à nova geração, o portfólio de dispositivos WILSEN está sendo reestruturado. Embora os dispositivos para medições de nível comuns continuem a ser comercializados sob o nome "WILSEN.sonic.level", dispositivos especializados específicos para medições de distância e nível agora estão se juntando ao tipo "WILSEN.sonic.distance". Em vez de um nível de preenchimento percentual, esses sensores ultrassônicos transmitem o valor de amplitude correspondente ao eco recebido. Isso fornece informações sobre a orientação do sensor em relação ao objeto que está sendo detectado, por exemplo, e também pode servir como um indicador de detecção confiável do objeto nas atuais condições ambientais.

Pronto para tanques grandes e pontes altas com um design especial de sete metros

Graças a uma resolução de valor de distância aprimorada de 1 mm, os sensores WILSEN.sonic.level e WILSEN.sonic.distance fornecem o nível de precisão necessário para aplicações desafiadoras. Além das versões de 2,5 e 4 metros, as versões com uma faixa de detecção de até 7 metros agora estão disponíveis para os usuários. Esse aumento na faixa de detecção amplia a gama de aplicações dos sensores ultrassônicos sem fio LoRa e permite a detecção de níveis de enchimento em silos e tanques maiores ou a medição de nível em pontes mais altas, por exemplo.

O canal de downlink oferece praticidade máxima ao usuário

Com essa nova geração, a comunicação LoRa por meio de um canal de downlink também está ganhando força com os sensores WILSEN: Quando os dispositivos são integrados a uma rede LoRaWAN, as configurações de parâmetros no sensor podem ser acessadas de maneira remota e consultadas ou alteradas com facilidade. A Pepperl+Fuchs também fornece um serviço da Web especialmente programado para essa finalidade. Com apenas alguns cliques, as cargas úteis de downlink podem ser criadas como códigos HEX e transferidas diretamente por meio da chave de API de rede para filas de mensagens nas plataformas de Internet das Coisas TTN (The Things Network) e ChirpStack (v3 e v4).

Se for usada uma plataforma de Internet das Coisas que não seja a TTN ou a ChirpStack, ou se não houver uma chave de API de rede disponível, o código HEX também poderá ser facilmente copiado e colado em aplicações comparáveis, e enviado por downlink. Um decodificador de respostas de downlink, que também está integrado ao serviço da Web da Pepperl+Fuchs, permite que as mensagens de confirmação dos sensores WILSEN sejam descriptografadas em texto simples legível por humanos.

Intervalos reduzidos de medição e transmissão

Além disso, o canal de downlink agora permite que o intervalo de medição e transmissão dos sensores WILSEN seja ajustado para dez minutos sem violar as restrições de tempo de transmissão da LoRaWAN. Isso traz vantagens, especialmente para as aplicações de medição de nível: Em caso de previsão de chuva, o WILSEN alterna previamente para o intervalo de medição de dez minutos via downlink, de modo que as rápidas mudanças de nível e os possíveis riscos de inundação possam ser visualizados imediatamente nos dados de medição. Após a chuva, o sensor retorna ao seu status de saída inicial, novamente por meio de um comando de downlink, para preservar a vida útil da bateria durante a execução de sua tarefa.

Cálculo do tempos de execução da bateria dos sensores LoRaWAN

Visando ajudar a otimizar ainda mais o desempenho da bateria, a Pepperl+Fuchs também oferece uma calculadora de tempo de execução da bateria, gratuita e baseada na Web, com a nova geração WILSEN. Essa ferramenta permite que os usuários calculem a vida útil esperada da bateria dos seus sensores WILSEN com base em vários parâmetros. Esses parâmetros incluem o local (áreas internas ou externas), as frequências de medição e transmissão e a qualidade da rede LoRaWAN no local de operação. Os resultados do cálculo ajudam a definir parâmetros de sensor significativos e adequados para a aplicação, e também a alcançar o maior tempo de execução possível da bateria. Além disso, a ferramenta pode ser usada para estimar os intervalos de substituição da bateria para evitar falhas no equipamento e trabalhos de manutenção dispendiosos.

Destaques dos sensores ultrassônicos WILSEN.sonic à bateria

  • Sensor de IoT sem fio de qualidade industrial para aplicações de medição de nível e distância
  • Rede LoRaWAN® padronizada globalmente para transmissão de sinal eficiente e de longo alcance
  • Fácil de instalar e operar: o canal de downlink e o aplicativo móvel simplificam a configuração do dispositivo e do sistema
  • Máxima precisão devido à alta resolução e ao intervalo de medição ajustável
  • Solução robusta, pronta para uso em ambientes adversos
  • Experiência ultrassônica incomparável: nossas soluções de sensores atendem aos desafios atuais e futuros

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.