Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Maior transparência na fábrica: a Pepperl+Fuchs apresenta um estudo de produto para monitoramento de válvulas manuais com base em rádio

2023-10-19

WILSEN.valve
O estudo do produto WILSEN.valve faz uma análise inicial nas inúmeras vantagens do uso da tecnologia especializada de sensores M&O para monitorar válvulas manuais.

A Pepperl+Fuchs demonstrará pela primeira vez como os operadores de fábricas amplas e diversificadas podem obter uma visão geral abrangente e altamente confiável de todas as válvulas manuais instaladas na fábrica de maneira econômica na feira DIAM & DDM em Bochum (8 a 9 de novembro de 2023, estande FF 34) e na feira SPS em Nuremberg (14 a 16 de novembro de 2023, salão 7A, estande 411). O estudo do produto WILSEN.valve oferece às partes interessadas uma visão exclusiva das inúmeras vantagens do uso da tecnologia especializada de sensores M&O (monitoramento e otimização) para o monitoramento de válvulas manuais.


Combinando tecnologias de forma eficaz

Como o alicerce da solução modular WILSEN.valve dos especialistas em sensores industriais em Mannheim está uma unidade central operada por bateria (WILSEN). Dependendo do tipo de válvula e dos requisitos específicos da aplicação, vários tipos de sensores NAMUR ou sensores CC de baixa potência de 2 fios do amplo e testado portfólio da Pepperl+Fuchs podem ser conectados a essa unidade. Esses sensores, que são significativamente mais robustos do que as soluções atualmente disponíveis no mercado, podem ser convenientemente conectados à unidade central por meio de conexões M12 padronizadas. A transferência real das posições das válvulas para o sistema de gerenciamento de ativos de nível superior ou para uma plataforma de IoT pode ser feita totalmente sem fio: O feedback da posição da válvula já preparado pela unidade central é transmitido para o sistema de destino desejado por vários quilômetros via rádio, seguindo o padrão LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) reconhecido internacionalmente. Visualizações, alarmes e medidas downstream podem ser acionados no campo.

Dados adicionais de diagnóstico e um alto nível de conveniência para o usuário

Devido à bateria de alta potência das unidades centrais e ao baixo consumo de energia dos sensores NAMUR e de 2 fios conectados da Pepperl+Fuchs, o sistema WILSEN.valve opera por anos sem precisar de manutenção. Portanto, ele oferece uma solução simples e econômica para o monitoramento de válvulas e também pode ser facilmente adaptado aos sistemas existentes. Além do feedback da posição real, também é possível transferir dados de diagnóstico dos sensores (por exemplo, falha na linha ou curto-circuito) e informações adicionais da unidade central (por exemplo, localização por GPS, status da bateria ou temperatura). A parametrização é realizada diretamente no local da instalação usando o aplicativo dedicado para smartphone da WILSEN via Bluetooth ou usando o acesso remoto dentro da rede LoRa por meio de um canal de downlink.

Visão geral constante dos tempos de execução da bateria

Para ajudar a otimizar ainda mais o desempenho da bateria, a Pepperl+Fuchs oferece uma calculadora de tempo de execução da bateria gratuita e baseada na web para o sistema WILSEN. Essa ferramenta permite que os usuários calculem a vida útil esperada da bateria de sua solução WILSEN.valve com base em vários parâmetros. Isso inclui o local (áreas internas ou externas), as frequências de medição e transmissão e a qualidade da rede LoRaWAN no local de operação.

Espero ver você lá

As partes interessadas estão convidadas a visitar Bochum ou Nuremberg para se familiarizarem com o estudo do produto WILSEN.valve. Os especialistas da Pepperl+Fuchs estão aguardando sua visita:

DIAM & DDM, Bochum, 8 a 9 de novembro de 2023, estande FF 34

SPS, Nuremberg, 14 a 16 de novembro de 2023, salão 7A, estande 411

Seu ingresso para visitar a feira


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.