No caso de misturas de hidrocarbonetos, como gasolina, petróleo bruto e GLP, a pressão de vapor dos componentes pode ser usada para determinar a qualidade do meio. Ao mesmo tempo, a análise da pressão de vapor fornece informações cruciais para o armazenamento e transporte seguros de produtos petrolíferos e para a prevenção de emissões indesejadas. Esses valores de pressão de vapor podem ser determinados usando analisadores de pressão de vapor on-line especiais. Esses analisadores são integrados nos respectivos sistemas de controle de processo e fornecem todas as informações importantes imediatamente.
Para processos eficientes e resultados precisos, a análise da pressão de vapor deve ocorrer diretamente na área classificada. Todo o sistema de análise deve ser projetado para esse fim. Tendo em conta as áreas de uso típicas da indústria de petróleo e gás, são necessárias aprovações para áreas classificadas de acordo com as Classes I e II, Divisão 1 e Zona 1 e Zona 21 ATEX e IECEx. Além disso, deve-se garantir que o equipamento de análise possa ser substituído rapidamente, de modo que um instrumento cuja manutenção tenha sido realizada e recalibrado possa ser facilmente inserido quando necessário. O objetivo é que o sistema opere com até quatro canais de fluxo, para configurar, monitorar e controlar facilmente a comunicação do exterior e garanta que as medições possam ser realizadas sem problemas a temperaturas abaixo de zero.
O equipamento de análise com todos os componentes elétricos necessários, como a fonte de alimentação elétrica, hub de temperatura e a unidade de comunicação Ethernet, incluindo um aquecedor para uso em baixas temperaturas ambiente, está contida em uma caixa de aço inoxidável separada de gases perigosos por um sistema de purga e pressurização. Para realizar o tipo de proteção Ex p, foi selecionado o sistema de purga EPS série 6000 da Bebco, incluindo ventilação e válvula. Esse sistema executa o procedimento de purga de forma totalmente automática e assegura e monitora continuamente a sobrepressão necessária no alojamento. O equipamento de análise utilizado, que não tem uma aprovação de proteção contra explosão, pode ser utilizado através desse método nas Zonas 1 e 21 e Classe I e II, Divisão 1. Para fácil configuração inicial e uso durante o funcionamento normal e trabalho de manutenção, a parte frontal da caixa possui uma interface homem-máquina de tela sensível ao toque protegida contra explosão na forma de um monitor VisuNet FLX da série DM-320P.
O cliente recebe uma solução plug&go concebida e adaptada às suas necessidades, pronta para uso imediata em áreas classificadas. Essas soluções de purga são totalmente certificadas com aprovações para todas as zonas e divisões relevantes. A tela sensível ao toque da interface homem-máquina de 15 polegadas possibilita o controle intuitivo do equipamento de análise. Isso permite que as medições de controle e os ciclos de purga sejam iniciados ou que a entrada de líquido e a entrada de comunicação sejam configuradas. Os fluxos são configurados, por exemplo, como fluxos de amostra, fluxos de controle de qualidade ou como fluxos de limpeza para aplicações de petróleo bruto. O suporte para o equipamento de análise permite uma substituição rápida e fácil, minimizando os tempos de inatividade. O aquecedor integrado permite o uso em temperaturas ambiente até –10 °C (14 °F).