Além do portfólio de mobilidade corporativa em constante crescimento, a Pepperl+Fuchs e sua subsidiária finlandesa Aava Mobile Oy estão introduzindo uma série de tablets robustos de acordo com o MIL-STD-810H para uso na indústria. Os elegantes dispositivos baseados em Windows da série Tab-IND estão disponíveis com uma tela de 8 e 10 polegadas e oferecem inúmeras opções de personalização, bem como uma vasta gama de acessórios.
Do tamanho às caraterísticas, os tablets de classe industrial podem ser adaptados aos requisitos específicos do cliente e da aplicação, de acordo com o princípio da construção segundo a encomenda. Os dispositivos Tab-IND estão equipados com uma câmera de 13 MP e uma tela clara com 700 e 800 cd/m², que também pode ser operada com uma caneta ou luvas. Com uma faixa de temperatura que vai de -20 a +50 °C, os tablets são igualmente adequados para uso industrial e com aplicações externas em ambientes adversos.
Todos os dispositivos da série Tab-IND são nativamente compatíveis com os mais recentes padrões de comunicação móvel, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G ou LTE e impressionam em todos os termos de segurança: além de ter um sensor de impressão digital para autenticação rápida, um leitor de NFC (Near Field Communication) para transferência de dados sem contato também foi integrado à tela frontal. Em combinação com a tela grande, o módulo NFC pode ser utilizado para acesso seguro e controle de identidade para áreas protegidas e peças do sistema.
A função Push-to-Talk por celular (PoC) e um botão programável individualmente completam a gama de funções.
Acessórios adicionais, como a estrutura do scanner compatível, ampliam a funcionalidade do tablet para digitalizar códigos de barras, rastrear transportes e recolher mercadorias em armazéns. Com essas caraterísticas, o Tab-IND está perfeitamente equipado para uso mundial em intralogística e logística de transporte. Devido à função de retorno inteligente na parte de trás do dispositivo, os usuários podem adicionar mais complementos, como uma bateria externa para estender o tempo de execução ou suportes especiais para o tablet. Extensões específicas do cliente para a gama de funções baseadas em tecnologia de retorno inteligente, como a adição de interfaces de comunicação como Ethernet industrial ou IO-Link, também podem ser implementadas.
Além disso, um acoplamento de ES para uso com dispositivos e telas externos está disponível, permitindo que os usuários trabalhem no modo móvel ou desktop.
A Pepperl+Fuchs dá especial atenção aos desafios específicos das empresas industriais. Além da escolha de diferentes tamanhos de tela, recursos e acessórios, a disponibilidade de dispositivos de longo prazo (pelo menos 5 anos) e atualizações regulares de software são garantidas.
O serviço abrangente no respectivo idioma nacional é a nossa principal prioridade. Especialmente para empresas que usam tablets em ambientes industriais, bem como em áreas classificadas, é uma vantagem poder obter todos os dispositivos de uma única fonte.
O desenvolvimento, design e controle de produção são realizados na Europa pela subsidiária da Pepperl+Fuchs Aava Mobile, cuja sede está localizada em Oulu, norte da Finlândia. A Aava Mobile tem muitos anos de experiência no desenvolvimento e na produção de tablets industriais, que são comercializados principalmente como produtos de OEM por fornecedores bem conhecidos. A nova série complementa o portfólio de dispositivos móveis existentes das robustas séries Tab-Ex e Smart-Ex para áreas classificadas. Assim, a Pepperl+Fuchs pode combinar ainda mais sua experiência e oferecer aos clientes soluções abrangentes de sistemas e serviços a partir de uma única fonte.
Teste os dispositivos no local e visite a Pepperl+Fuchs na Hannover Messe 2024, Hall 9, estande D76, e na 5G Wireless Arena no corredor 14, estande H06/47. Aguardamos ansiosamente a sua visita!