A Pepperl+Fuchs está expandindo seu portfólio de barreiras isoladas universais com a barreira de segurança intrínseca HiC2422. O novo módulo possui dois canais livremente configuráveis para sinais analógicos, o que significa que pode ser usado tanto como fonte de alimentação de transmissor SMART para transmissores de dois fios quanto como driver de corrente para posicionadores de válvula. Esta funcionalidade dupla reduz os requisitos de inventário e garante economia de custos para o usuário final.
Os posicionadores garantem que o atuador da válvula seja colocado em uma posição especificada pelo sistema de controle. Eles geralmente são equipados com sensores analógicos de feedback de posição, cujo feedback confirma que a especificação de posição foi alcançada. Esses sinais de feedback de posição são normalmente fornecidos como sinais de 4 a 20 mA e relatados ao sistema de controle. Anteriormente, era necessário um módulo isolador separado para o sinal de entrada e saída. Com o novo módulo HiC2422, essas duas funções podem ser utilizadas em um único dispositivo.
No lado do controle, o módulo pode ser operado no modo dissipador de corrente ou fonte de corrente, que pode ser facilmente selecionado por meio de chaves DIP na lateral do módulo. Isto amplia consideravelmente a gama de sistemas de controle com os quais o dispositivo pode ser usado. O HiC2422 é o único módulo configurável de 2 canais para sinais AI e AO do mercado, o que significa que pode ser utilizado para diversas aplicações em caso de alterações na planta, proporcionando aos clientes economia de custos e segurança de investimento.
O módulo fino de 12,5 mm com dois canais é extremamente compacto, com uma densidade de empacotamento de 6 mm/canal e economiza espaço valioso no gabinete de controle. Devido às suas certificações globais (ATEX, IECEx, UL), o HiC2422 pode ser usado em todo o mundo em temperaturas ambientes de -40 °C a +70 °C. Certificado até SIL 2 (SC 3) de acordo com IEC/EN 61508, é adequado para aplicações de segurança de acordo com SIL 2 e até mesmo até SIL 3 quando usado de forma redundante.
Como parte de nossa plataforma H-System, o HIC2422 é montado em um conjunto de placa terminal, com muitas opções de conectividade a uma variedade de sistemas de controle. Dispositivos equivalentes também estão disponíveis no portfólio K-System, que é uma solução montada em trilho DIN. Estes são o KCD2-SCS-Ex2 como uma barreira isolada para sinais intrinsecamente seguros e o KCD2-SCS-2 para sinais de ou para áreas não perigosas.