Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Monitoramento remoto confiável de grades de drenagem

O sensor IoT autônomo transmite dados de medição para um planejamento eficiente de recursos

Aplicação

Nos canais de drenagem abertos, grades ou telas são instaladas em pontos críticos para reter a folhagem e outros detritos. Por exemplo, eles são destinados a evitar que detritos entrem no sistema de esgoto subterrâneo de um esgoto de tempestade. Requisitos semelhantes aplicam-se a bacias de retenção ou usinas hidrelétricas, onde a folhagem e os ramos são mantidos longe de barreiras ou turbinas. Os detritos acumulados devem então ser removidos das grades antes de obstruir a entrada e provocar inundações. Normalmente, as áreas afetadas são distribuídas em um vasto espaço e precisam ser verificadas manualmente pelos funcionários uma vez por semana ou após cada precipitação pesada.


Objetivo

Qualquer bloqueio dos canais que resulte em águas residuais deve ser evitado de forma confiável. Os pontos críticos devem ser monitorados automaticamente. As operações de limpeza necessárias devem ocorrer a tempo, mas apenas quando realmente necessário. A tecnologia usada deve suportar condições climáticas adversas, não deve exigir alimentação com fio e conexões de rede e deve funcionar por pelo menos três anos sem precisar trocar a bateria.


Solução


A empresa de serviços públicos Stadtwerke Gießen, na Alemanha, usa o sensor ultrassônico IoT sem fio da WILSEN.sonic, operado por bateria e com interface LoRaWAN para monitorar várias grades e telas em sistemas de esgoto de tempestade. O sensor fica alinhado com a grade a uma distância de 1 a 2 metros. No estado normal, o sensor mede através das barras da grade. Se folhagem, árvores quebradas e outros detritos ficarem presos na grade, isso é detectado pelo WILSEN.sonic devido a uma alteração no valor da distância medida. Com base nessas informações, a Stadtwerke Gießen pode realizar a limpeza das grades afetadas de forma direcionada. Para isso, é utilizada uma interface de painel que apresenta claramente a condição das grades. Além disso, um alerta pode ser definido através do smartphone. O aumento da eficiência no uso de pessoal e materiais possibilita economias consideráveis.

Características técnicas

  • Detecção de ultrassons robusta e de alta resolução (mm)
  • Alta potência irradiada pelo transmissor (mais de 8 dBm)
  • Alcance de detecção: até 7.000 mm
  • Bateria substituível de alta potência (3,6 V, 13.000 mAh)
  • Interface LoRaWAN
  • Design compacto (182 × 81 × 71 mm)
  • Gama de temperatura: de -25 °C a +70 °C
  • Montagem segura
  • Grau de proteção: IP67

Benefícios

A tecnologia ultrassônica robusta permite que o WILSEN.sonic detecte de forma confiável o valor da distância sob condições adversas, independentemente dos detritos. Os dados de medição são transmitidos usando LoRaWAN com uma alta potência irradiada pelo transmissor. Uma bateria de alta potência oferece tempo de operação sem manutenção de até dez anos. A bateria é fácil de substituir, quando necessário.

O invólucro compacto do sensor é robusto e projetado para uso externo em condições de chuva, geada, neve, névoa e frio. A integração e a montagem são rápidas e fáceis. Se necessário, a largura do lóbulo sônico pode ser ajustada, o que permite a instalação em espaços confinados. O sensor pode ser facilmente parametrizado e registrado na rede sem fio LoRaWAN utilizando o aplicativo WILSEN (Android e iOS) e por meio de Bluetooth. Um canal de downlink possibilita parametrização eficiente via acesso remoto.


Visão geral

  • Sensor autônomo para uso em locais remotos sem fonte de alimentação ou conexão de dados com fio
  • Monitoramento confiável de grades de drenagem e telas para detritos
  • Transmissão automática do valor medido atual e valores que ultrapassam limites através de LoRaWAN
  • Detecção insensível à névoa, salpicos de água, sujeita e outras influências externas
  • Design compacto e robusto para uso externo a longo prazo

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.