Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Medidas de volume 3D em esteiras transportadoras

O sistema de aquisição de volume Volume3D permite medições de volume sem contato e confiáveis

Aplicação

Na mineração, uma grande variedade de materiais a granel, como diferentes tipos de minério e solo, são transportados por longas distâncias em esteiras transportadoras para silos de carga e outras áreas da instalação. É necessário calcular o volume do material com sistemas de medição dinâmicos ao longo das rotas. O controle do material produzido é realizado por esses sistemas em pontos estratégicos ao longo da esteira transportadora. Saber quanto minério foi extraído e tratado está diretamente relacionado aos lucros da empresa. As condições ambientais adversas representam um desafio particular para a solução de sensores utilizada.


Objetivo

O desafio é medir o volume de material na esteira transportadora sem entrar em contato físico com o material. Além disso, é necessário um dispositivo que realize medições confiáveis e que exija menos manutenção em comparação com os sistemas convencionais de medição de volume. A solução de sensor correspondente deve ter um alcance de mais de cinco metros, estar equipada com filtros de software que permitam filtrar as influências ambientais nos dados de medição e também fornecer informações sobre a presença de sujeira na lente. A comunicação com um PC industrial através de um switch Ethernet permite que o produto seja operado com diferentes tipos de controladores.


Solução

O sistema Volume3D
O sistema Volume3D

O sistema de aquisição de volume Volume3D, que consiste em um sensor LiDAR R2000 2-D, uma unidade de avaliação multivarredura (MSEU, multiscan evaluation unit), um encoder rotativo incremental ENI58IL e todos os cabos de conexão necessários. Ele é a solução ideal para esta aplicação. Equipado com um filtro de dados de medição flexível, o R2000 é posicionado em um gantry voltado para a esteira transportadora e pode medir o volume sem entrar em contato com o minério. O encoder rotativo incremental ENI58IL com BlueBeam capta com precisão a velocidade e a direção da esteira transportadora, enquanto a MSEU processa os dados do sensor e permite que os dados de digitalização volumétrica sejam transmitidos diretamente para outros controladores para obter variáveis como vazão. Além disso, é possível indicar a altura máxima e média dos materiais carregados no transportador.

Características técnicas do R2000

  • Fácil montagem acima da esteira transportadora sem grandes ajustes no sistema
  • Monitoramento preciso de esteiras largas com uma largura superior a 5 metros com alta resolução angular
  • O monitor de contaminação da lente integrado (LCM) avalia o grau de contaminação da lente
  • Pulse Ranging Technology (PRT) para precisão de medição
  • Detecção de contorno altamente precisa com uma alta resolução angular de 0,042 grau e uma taxa de varredura de até 50 Hz

Características técnicas do ENI58IL

  • Tecnologia BlueBeam para alta qualidade de medição
  • Confiável e durável: os rolamentos intertravados suportam cargas elevadas
  • A proteção do circuito EMC especial evita danos causados pela interferência eletromagnética
  • Velocidade de rotação de até 12.000 rpm
  • LED emissor de luz azul
  • Alta resistência a vibração e impacto

Recursos técnicos da Unidade de avaliação multivarredura (MSEU)

  • Caixa robusta IP66 com PC industrial integrado
  • Integração fácil devido à saída de dados fácil de usar
  • Software Windows intuitivo para comissionamento e monitoramento
  • Comissionamento simples em três etapas: instalação, configuração e inicialização
  • Possíveis adaptações específicas da aplicação devido à plataforma de software flexível

Benefícios

O sistema de aquisição de volume Volume3D oferece a solução mais eficiente do mercado para esta aplicação: o esforço mínimo de instalação e o comissionamento rápido tornam o sistema de sensores uma solução particularmente econômica para a tecnologia de transporte. O conceito sem contato também contribui diretamente para uma redução nos custos de manutenção em termos do tempo necessário para manutenção e para evitar tempos de inatividade inesperados. O sensor LiDAR R2000 2-D garante a máxima precisão através de uma resolução angular muito alta de 0,042 grau e uma taxa de varredura de até 50 Hz. O software inteligente, integrado na unidade de avaliação multivarredura (MSEU) do sistema de aquisição de volume, filtra posteriormente pontos de varredura inválidos e, portanto, garante resultados de medição corretos.

Durante o funcionamento, o sistema de aquisição de volume Volume3D emite o volume em m3, o fluxo em m3por segundo, um perfil de altura ao longo da largura da esteira, bem como as dimensões de comprimento, largura e altura para objetos separados e alinhados. Além disso, filtros de medição podem ser criados e dados sobre a presença de sujeira na lente são recebidos para permitir a limpeza oportuna.


Visão geral

  • Sistema de aquisição de volume Volume3D para tarefas de medição precisas e altamente dinâmicas
  • Medição de volume particularmente econômica com apenas um único sensor LiDAR
  • Resultados de medição confiáveis devido à resolução angular mais alta de 0,042° e à taxa de varredura de até 50 Hz
  • Monitor de contaminação da lente (LCM) integrado para detectar contaminação na lente
  • Esforço mínimo de instalação de apenas três componentes do sistema sem ajustes significativos na máquina

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.