O Data Matrix codifica caracteres na forma de uma sequência de bits. O tamanho atual do código depende de diversos fatores. Entre eles:
As dimensões de uma célula de dados individual pode ser livremente selecionada. A estrutura do código não está relacionada com quaisquer dimensões fixas. Um pequeno módulo pode ser impresso, ele é dependente apenas do método de impressão. O resultado é um código legível, por aderir às especificações da qualidade de impressão, as quais são citadas no ISO Padrão DIS 16022. Na tabela à seguir, impressoras de transferências térmicas são referência para a comparação de tamanho. No entanto, métodos de marcação direta Data Matrix são usados frequentemente. Categoria c) começa à partir de um módulo de aproximadamente 0.2 mm. Esse é um valor típico também para a rotulação direta por meio de jato de tinta ou laser. No caso da última, mesmo os módulos menores podem ser alcançados. No entanto, em casos individuais um controle deve ser feito para determinar se os requisitos mínimos em termos de contraste podem ainda ser suficientes.
Símbolo | Dados | Resolução de impressão | Módulo | Código | |
núm./
alfanumérico. | 300dpi | 600dpi | comprimento da borda | ||
10x10
![]() | 6/3 | a) 5 pontos
b) 4 pontos c) | 10 pontos
8 pontos 5 pontos | 0.42
0.33 0.21 | 4.2mm x 4.2mm
3.3mm x 3.3mm 2.1mm x 2.1mm |
12x12
![]() | 10/6 | a)
b) c) | 5mm x 5mm
4mm x 4mm 2.5mm x 2.5mm | ||
14x14
![]() | 16/10 | a)
b) c) | 5.9mm x 5.9mm
4.6mm x 4.6mm 3mm x 3mm | ||
16x16
![]() | 24/16 | a)
b) c) | 6.7mm x 6.7mm
5.3mm x 5.3mm 3.4mm x 3.4mm | ||
18x18
![]() | 36/25 | a)
b) c) | 7.6mm x 7.6mm
6mm x 6mm 3.8mm x 3.8mm | ||
20x20
![]() | 44/31 | a) 5 pontos
b) 4 pontos c) | 10 pontos
8 pontos 5 pontos | 0.42
0.33 0.21 | 8.4mm x 8.4mm
6.6mm x 6.6mm 4.2mm x 4.2mm |
22x22
![]() | 60/43 | a)
b) c) | 9.2mm x 9.2mm
7.3mm x 7.3mm 4.6mm x 4.6mm | ||
24x24
![]() | 72/52 | a)
b) c) | 10.1mm x 10.1mm
7.9mm x 7.9mm 5mm x 5mm | ||
26x26
![]() | 88/64 | a)
b) c) | 10.9mm x 10.9mm
8.6mm x 8.6mm 5.5mm x 5.5mm | ||
32x32
![]() | 124/91 | a)
b) c) | 13.4mm x 13.4mm
10.6mm x 10.6mm 6.7mm x 6.7mm | ||
36x36
![]() | 127/127 | a)
b) c) | 15.1mm x 15.1mm
11.9mm x 11.9mm 7.6mm x 7.6mm | ||
40x40
![]() | 228/169 | a)
b) c) | 16.8mm x 16.8mm
13.2mm x 13.2mm 8.4mm x 8.4mm | ||
44x44
![]() | 288/214 | a)
b) c) | 18.5mm x 18.5mm
14.5mm x 14.5mm 9.2mm x 9.2mm | ||
48x48
![]() | 348/259 | a)
b) c) | 20.2mm x 20.2mm
15.8mm x 15.8mm 10.1mm x 10.1mm |