Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Activator BT37

BT37
  • With one operating surface

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  BT37

Descrição do Produto
Activator for F25 series
General specifications
Ring diameter
Spring ring height
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Shaft diameter≤ 35 mm
Shaft height17 mm
Material
HousingPS495F
Stopper capPBT (1 unit black)
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Mass30 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT37

Design / Simulation: BT37

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---