Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Indisponível para Compra

Este produto foi substituído.Visualize o produto de reposição NBN30-U1-A2
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Inductive sensor NJ30+U1+A2

NJ30+U1+A2
  • Comfort series
  • 30 mm non-flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  NJ30+U1+A2

General specifications
Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distance30 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 24.3 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.8
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 60 V
Switching frequency0 ... 100 Hz
Hysteresis1 ... 10 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2.8 V
Operating current0 ... 200 mA
No-load supply current≤ 10 mA
Time delay before availability≤ 75 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typescrew terminals
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ30+U1+A2

Product Documentation: NJ30+U1+A2

Selecione o Idioma:
Product informationIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Installation conditionsENGPDF210 KB

Design / Simulation: NJ30+U1+A2

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP181 KB

Approvals: NJ30+U1+A2

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676440ALLPDF1075 KB

Produtos Relacionados: NJ30+U1+A2

Accessories
Modular mounting bracket fa