Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Mounting Options "StandardLine" VisuNet EX2 GMP*

VisuNet EX2 GMP*
  • Mechanically designed to carry VisuNet Ex2 GMP units
  • Ready for mounting VisuNet enclosures
  • Ideally positioned cable glands for all necessary connections

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VisuNet EX2 GMP*

Mechanical specifications
Height1500 mm
Cable entry1 x M16, 1 x M20, 1 x M25 cable glands
MaterialStainless steel
Massapprox. 13 kg

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019209090
ECLASS 12.019209290
ECLASS 11.019209290
ECLASS 10.0.119209290
ECLASS 9.019209290
ECLASS 8.019209290
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC002625
ETIM 8.0EC002625
ETIM 7.0EC002625
ETIM 6.0EC002625
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VisuNet EX2 GMP*