Esta página contém todas as informações disponíveis sobre um produto, como:
O seletor de produtos FieldConnex exibe todos os componentes para a infraestrutura fieldbus. Isso significa que suas escolhas aplicam-se a atributos gerais do sistema de automação geral do processo em vez dos atributos do componente real. Comece com qualquer seleção que seja relevante para a sua aplicação:
Conexão com o Sistema de Controle | Seleciona o protocolo do lado do host e, onde aplicável, todos os componentes projetados especificamente para o DCS. |
Protocolo de fieldbus | Seleciona protocolo de fieldbus do lado do campo. |
Função | O tipo de componente (por exemplo, fonte de alimentação, caixa de derivação para barramento de campo). |
Projeto / montagem | Seleções gerais de encapsulamento ou instalação mecânica. |
Posição do dispositivo de acoplamento / Proteção do tronco | A área de risco de explosão para a instalação do dispositivo de ignição e do acoplador de proteção para o tronco. |
Posição do instrumento / Proteção do espigão | A área classificada para o instrumento com o respectivo método de proteção contra ignição a engrenagem. A localização e proteção de ignição pode variar de seleções para o dispositivo de acoplamento. |
Certificação para área classificada | Uma região para a qual os componentes foram certificados. Se o certificado para o país não estiver disponível, entre em contato com o escritório de vendas local. |
Certificação para aplicação | São necessárias certificações especiais para segmentos de mercado específicos como o náutico. |
Localizados abaixo da ferramenta de seleção de produto, todos os componentes que correspondem aos critérios para o seu sistema são exibidos em uma lista. Clique no número do modelo/referência do produto para ver todas as informações na página de detalhes do produto.
Observação: Todos as medidas foram tomadas para garantir que suas escolhas fossem combinadas com as seleções adequadas de componentes. No entanto, existe a possibilidade de que as opções selecionadas sejam inválidas.
Exemplo: Uma opção seria inválida para selecionar as caixas de junção em uma divisão e instrumentação em uma zona ou vice-versa.
Em caso de dúvida, entre em contato com um representante local.