Senzorová řešení pro mobilní zařízení
Senzory používané v mobilním zařízení musí spolehlivě fungovat i v náročných podmínkách, ať už na silnici nebo v terénu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio řešení šitých na míru mobilním aplikacím – se senzory s konstrukcí pro vysoké zatížení, certifikací E1 nebo rozhraními CAN.
Sběrnice CAN (Controller Area Network) je mezinárodní komunikační standard, který se široce používá na mobilních strojích pro přenos dat mezi palubními ovladači a jejich různými připojenými senzory. Sběrnice CAN výrazně snižuje úsilí při zapojování elektrické instalace a poskytuje levnou a odolnou síť. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ultrazvukové senzory, radarové senzory, snímače náklonu a rotační snímače s rozhraními CAN J1939 a CANopen pro snadnou integraci do aplikací založených na sběrnici CAN.
Vozidla pro svoz odpadu, veřejné autobusy a zásahová vozidla, jako jsou hasičské vozy, potřebují vysoce výkonné senzory pro bezpečný a spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní portfolio průmyslových senzorů s certifikací E1, které jsou speciálně navrženy pro použití na veřejných komunikacích.
Spolehlivá řešení senzorů jsou nezbytná pro bezpečný a efektivní provoz zemědělských vozidel. Se správnými průmyslovými senzory od společnosti Pepperl+Fuchs lze zvýšit produktivitu v různých procesech – v traktorech, zemědělských postřikovačích, sklízecích strojích nebo jiných typech zemědělských strojů.
Rypadla, míchačky betonu, dampry a jeřáby jsou jen některé z těžkých stavebních strojů pracujících v náročných prostředích. Průmyslové senzory používané na stavebních strojích musí být mechanicky a elektricky robustní, spolehlivé a přesné. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ty správné produkty, které splňují jedinečné požadavky vašeho vozidla.
Detekce polohy pístů ve válcích je základním předpokladem pro přesné monitorování a řízení široké škály mobilních aplikací – od hydraulických válců rypadel až po vyklápěcí mechanismy nákladních vozidel. Ultrazvukové senzory lze instalovat v potrubí rovnoběžně s válcem. Tímto způsobem umožňují přesnou detekci polohy pístu bez úprav válce. V závislosti na délce válce lze použít ultrazvukové snímače řady UC800-F77S, M18 nebo M30.
V případě zemědělských strojů rozptylujících hnojiva a pesticidy musí být vzdálenost mezi výložníkem a plodinou co nejvíce konstantní, aby bylo dosaženo optimálního rozptylu. To vyžaduje neustálé ovládání náklonu výložníku. Inerciální měřicí jednotkaF99 spolehlivě měří náklon výložníku – navzdory neustálým vibracím, za všech povětrnostních podmínek a navzdory nečistotám a prachu.
Aby bylo možné určit povolené polohy ramena mobilních jeřábů, je nutné zaznamenat přesnou polohu výložníků. Pro tento účel jsou ideální rotační snímače s lankovým bubnem: V kombinaci s lankovým bubnem dokáže integrovaný absolutní rotační snímač detekovat přesný lineární pohyb výložníku. Metoda měření a technická konstrukce zajišťují vysokou odolnost proti vnějším vlivům.
Mobilní stroje, jako jsou rypadla, poskytují často značně omezený výhled dozadu a do stran. Aby nedocházelo ke kolizím s lidmi, předměty nebo jinými vozidly, ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 tyto oblasti bezpečně monitorují. Integrované rozhraní CAN umožňuje integraci senzorů přímo do systému sběrnice CAN vozidla.
Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.
Bytelné a odolné senzory vibrací od společnosti Pepperl+Fuchs hrají důležitou roli při sledování stavu rotujících součástí v mobilním zařízení. Díky detekci rychlosti vibrací, zrychlení vibrací, teploty a stavu ložisek poskytují senzory vibrací řady VIM pokročilou zpětnou vazbu a upozorní uživatele, když je zapotřebí provést údržbu.
U mobilních míchaček betonu podléhají motory míchačky a čerpadla a ozubené kolo bubnu mechanickému opotřebení. Aby bylo možné spustit včasný servis součástí na základě potřeby, je nutné co nejpřesněji zaznamenat mechanické zatížení během provozu. Senzory vibrací VIM3 od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě monitorují vibrace důležitých součástí vozidla. Po dosažení definované mezní hodnoty se zobrazí hlášení automatické údržby, které umožňuje prediktivní údržbu založenou na měření.
Aby bylo možné bezpečně používat mobilní jeřáby pro vysoké zatížení, používá se k monitorování výložníků osm indukčních senzorů. Individuální signály z těchto senzorů musí být připojeny logicky a přenášeny do ovládacího panelu jeřábu. Rozbočovací kabely tvaru Y s logickým připojením „AND“ umožňují sériové připojení senzorů na vozidle bez svorkovnic, což snižuje složitost elektrické instalace a zkracuje dobu instalace.
Máte nějaké dotazy k našim senzorovým řešením pro mobilní zařízení?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.