Německý průkopník senzorů Pepperl+Fuchs přichází s novou technologií ultrazvukových senzorů pro aplikace na bázi CAN v mobilních strojích: Výrobci strojů nyní mohou poprvé používat ultrazvukové senzory schválené podle E1 s integrovaným rozhraním CAN ve svých mobilních strojích – díky tomu je nákladná a časově náročná integrace dalších rozhraní CAN minulostí!
Nejnovější přírůstek do osvědčené produktové řady „L2“ od společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje pohodlnou konfiguraci všech funkcí senzorů prostřednictvím CAN na PLC, PC (přes DTM) nebo přes převodník USB-CAN. Přesné potlačení cíle rušení a nastavitelná šířka zvukového paprsku umožňují optimální přizpůsobení aplikaci: Vyčnívající části stroje, které by mohly způsobit rušení, lze jednoduše potlačit, zatímco zvukový paprsek lze nastavit bez ztráty měřicího rozsahu. Díky autonomní synchronizaci lze bez problémů provozovat několik ultrazvukových senzorů v těsné blízkosti.
Po úspěšné parametrizaci mohou nové senzory L2 CAN předvést plnou sílu průmyslové ultrazvukové technologie Pepperl+Fuchs: Vzdálenosti jsou spolehlivě měřeny bez ohledu na materiál, strukturu povrchu a barvu – a to i v těch nejobtížnějších podmínkách prostředí. Stupeň ochrany (IP68), vysoká odolnost vůči EMC a rozšířený teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C svědčí o robustnosti senzorů. Pro zjednodušení zapojení zařízení na mobilních strojích jsou k dispozici kromě variant s kulatými konektory běžně používanými v průmyslové automatizaci také připojení typu AMP a DEUTSCH.