Při přemisťování velkých objemů zeminy na velkých staveništích nebo při povrchové těžbě jsou pro úkoly, jako je hloubení jam a jejich opětovné zasypávání, vyžadována rypadla. Zařízení jsou také používána k přepravě sypkých materiálů a dalšího zboží potřebného na staveništi. Tyto mobilní stroje musí být schopny pracovat bezpečně za všech okolností a ve všech směrech, a to i na nejistém terénu.
Mobilní stroje, jako jsou rypadla, poskytují často značně omezený výhled dozadu a do stran. Je důležité, aby při manévrování nebo v rozsahu otáčení těchto strojů nedocházelo k nebezpečným kolizím s lidmi, předměty nebo jinými vozidly. V závislosti na situaci musí bezpečnostní systém splňovat určitou úroveň vlastností (PL) nebo úroveň integrity bezpečnosti (SIL). To vyžaduje zcela spolehlivou detekci nebo měření vzdálenosti v dané oblasti. Senzory určené pro tento účel musí být navíc schopny odolat náročným okolním podmínkám, jako jsou prach, nečistoty, vlhkost a silné kolísání teplot. Kromě toho je vyžadována vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení, aby jiná zařízení nenarušovala spolehlivost měření nebo funkci samotných senzorů.
Ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 jsou instalovány na boční a zadní strany mobilních strojů, aby bylo zajištěno optimální monitorování oblastí, na které není dostatečný výhled. Zvolený počet a detekční dosah senzorů závisí na velikosti příslušného vozidla, protože zvukové paprsky musí optimálně pokrývat monitorovanou oblast. Ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 jsou vybaveny integrovaným rozhraním CAN, které umožňuje přímou integraci senzorů do systému sběrnice CAN vozidla. Díky stupni ochrany IP68 jsou zařízení nejen odolná proti nečistotám, ale také proti prachu a vodě. Kromě toho jsou senzory navrženy tak, aby odolaly teplotám až do –40 °C, byly vysoce odolné proti elektromagnetickému rušení a mohly být použity na veřejných komunikacích díky schválení E1.
V závislosti na požadovaných vlastnostech nebo úrovni integrity bezpečnosti lze ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 používat samostatně nebo jako redundantní. Přizpůsobený bezpečnostní koncept potvrzuje vhodnost senzorů pro aplikace důležité z hlediska bezpečnosti a usnadňuje odpovídající ověření pro uživatele.
Ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 jako první nabízejí integrované rozhraní CAN, takže je lze integrovat přímo do systému sběrnice CAN mobilního stroje. Rozsáhlý výběr různých specializovaných konektorů (M12, DEUTSCH a AMP) umožňuje bez problémů používat senzory ve stávajících konfiguracích. Široká škála doplňkových funkcí rovněž poskytuje uživateli maximální flexibilitu pro jeho aplikace. Rušivé části stroje lze zablokovat, aby bylo zajištěno konzistentní měření. Nastavitelné zvukové paprsky umožňují rychlé přizpůsobení senzorů příslušné aplikaci, aniž by došlo ke zkrácení dosahu detekce. Automatická synchronizace senzorů zajišťuje pohodlnou obsluhu při použití několika senzorů v uzavřeném prostoru. Kromě toho umožňuje přizpůsobená bezpečnostní koncepce nákladově efektivní ochranu proti kolizím v bezpečnostních aplikacích až do PL c / SIL 1 nebo PL d / SIL 2, a to i při dodatečné modernizaci.