Mobilní aplikace dávají připojovacím technologiím pořádně zabrat: horko, chlad, otřesy a UV záření si vybírají svoji daň stejně jako skvrny od oleje a zbytky soli z vozovky. Společnost Pepperl+Fuchs zdůrazňuje naši produktovou řadu „Mobile Equipment Connectivity“ (MEC) a představuje novou řadu konektorů pro kabelové senzory a akční členy v těchto náročných prostředích. Řada MEC využívá oblíbené konektory DT od společnosti DEUTSCH v kombinaci se speciálními úpravami společnosti Pepperl+Fuchs pro mobilní aplikace. Výsledkem je robustní konektor navržený pro extrémní odolnost a dlouhou životnost.
Konektory DT jsou nejlepší volbou pro mobilní aplikace. Snadné zapojení, velmi spolehlivé západky a prověřená koncepce těsnění zaručují provozní bezpečnost vozidel a mobilních strojů. Společnost Pepperl+Fuchs tyto konektory DT ještě vylepšila tím, že je kompletně lisuje. Toto mechanické úplné zapouzdření jinak odhalených jader kabelů zlepšuje schopnost konektoru odolat vstupu soli, UV záření, oleje či vody. Lepší odlehčení tahu a silný vlnitý západkový mechanismus ještě zvyšuje odolnost těchto konektorů. Štíhlé a kompaktní provedení usnadňuje navrhování zařízení.
Jádra kabelů lisovaná do konektorů DT se pyšní kvalitou PUR-O pro mobilní aplikace. Odolný typ pláště a lisovaná těla konektorů umožňují použití sestavených kabelů senzorů / akčních členů DT v širokém teplotním rozsahu od -50 °C do 105 °C. V rámci zajištění maximální možné flexibility je k dispozici mnoho různých sestavení kabelů senzorů / akčních členů DT. Uživatelé si mohou vybrat z možností DT až DT, DT až M8, DT až M12 nebo z verzí s volným přívodem.
Kromě konektorů DT řada MEC zahrnuje také konektory stylu AMP a mnoho variant sestavení senzorů / akčních členů M8 a M12 založených na kvalitních pláštích kabelů. Zde jsou k dispozici nestíněné a stíněné verze pro typické automobilové aplikace CANopen.
Pro připojení hydraulických, pneumatických a elektromagnetických akčních členů jsou ideálním řešením ventilové konektory typu A vyvinuté pro venkovní použití. Zahrnují robustní silikonové těsnění, odolný šroub z nerezové oceli a vestavěné potlačení hluku, což podporuje bezpečný provoz stroje. Průhledný materiál pouzdra umožňuje jasnou indikaci stavu i v obtížných světelných podmínkách.
Portfolio řady MEC zahrnuje připojovací skříňky pro efektivní elektrické vedení. Ty připojují až 16 senzorů nebo aktivních členů a jsou vyvinuty se speciálním zaměřením na venkovní aplikace: jejich povrch z pěnové pryže absorbuje nepříjemný zvuk otřesů, který se může objevovat při montáži připojovacích skříněk k podvozku vozidla či částem karoserie. Kovové závity zásuvek konektoru nabízejí povrchovou úpravu vhodnou pro venkovní použití. Díky speciálním těsnicím O-kroužkům zásuvky odolají i těm nejnáročnějším venkovním podmínkám, zatímco dálkový kabel snižuje práci na instalaci na minimum a předchází vzniku nesprávného elektrického vedení. To dělá z rozdělovacích skříněk ideální alternativu k nákladnému paralelnímu zapojení nebo ke kabelovému zapojení pro malá množství.
„Prostřednictvím řady MEC zacelujeme mezeru mezi charakteristickými kruhovými zásuvnými konektory průmyslové automatizace a automobilovým průmyslem. Toto zaměřené portfolio představuje pro uživatele skutečnou výhodu, protože jim společnost Pepperl+Fuchs poskytuje senzory a speciálně vytvořenou připojovací technologii pro mobilní zařízení – z jediného zdroje,“ komentuje situaci obchodní ředitel Roland Gubbels.