Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inkrementální rotační snímače řady ENI90 – jedinečná přesnost díky technologii BlueBeam

2022-05-16

ENI90 rotary encoder
Rotační snímač ENI90 s integrovanou technologií BlueBeam

Asynchronní motory nebo generátory vyžadují vysoce přesné řízení otáček. Společnost Pepperl+Fuchs rozšířila své portfolio rotačních snímačů s dutým hřídelem o řadu ENI90, určenou právě pro takové aplikace. Tyto kompaktní a robustní inkrementální rotační snímače přinášejí díky integrované technologii BlueBeam maximální přesnost do každé aplikace se standardním nebo vysokým zatížením a díky vysoké odolnosti proti nárazům vydrží rychlost až 6 000 ot./min. Skenování pro účely řízení otáček se provádí modrým LED světlem. V porovnání s infračerveným světlem je tak dosaženo nejvyšší kvality signálu, která je v současné době k dispozici, té nejlepší účinnosti a velmi vysokého rozlišení.

Produktová řada ENI90 je k dispozici ve třech různých verzích s komplexní řadou příslušenství a splňuje tak požadavky široké škály aplikací.


Tři varianty pro maximální rozmanitost použití

Portfolio rotačních snímačů ENI90 obsahuje tři různé varianty s individuálními možnostmi konfigurace:

Řada ENI90IL nabízí uživatelům ekonomické řešení s rotačními snímači, které je ideální pro standardní aplikace.

Rotační snímače ENI90PL se používají například u elektromotorů a generátorů nebo všude tam, kde je vyžadováno přesné určení otáček. Demonstrují svou přesnost i v náročných podmínkách: rotační snímače používají izolovaný hnací hřídel pro vysokou dielektrickou pevnost až do 2 kV a mají vysokou odolnost proti nárazům a vibracím a EMC ochranu obvodu, která zajišťuje maximální dostupnost systému.

ENI90HD je robustní rotační snímač pro vysoké zatížení, který nabízí maximální výkon i v nejnáročnějších prostředích a provozních podmínkách. Kombinace robustní konstrukce, vysoké mechanické nosnosti a špičkové dielektrické pevnosti až do 2,5 kV zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz v ocelárnách, včetně zvedacích technologií a dopravníků. Rotační snímač ENI90HO, pobřežnívarianta rotačního snímače pro vysoké zatížení, je speciálně navržen pro použití v pobřežních aplikacích, např. na ropných plošinách, v přístavních zařízeních nebo v pobřežních větrných elektrárnách.



Robustní, vysoce odolné rotační snímače řady ENI90HD se používají v ocelárnách k zajištění spolehlivého provozu.

Vysoká flexibilita montáže a rozsáhlé příslušenství

Díky standardním závitovým otvorům s přírůstky po 60° nabízejí všechny tři varianty řady ENI90 vysokou flexibilitu montáže. Rozsáhlé příslušenství, včetně otočných ramen, pružin a opěrných desek pro připojení rotačních snímačů k aplikaci, těsnicích vložek kabelových průchodek a zemnicích sad, rozšiřuje škálu použití řady ENI90 a usnadňuje integraci do aplikace.


Hlavní výhody rotačních snímačů řady ENI90

  • Jedinečná přesnost v aplikacích se standardními i vysokým zatížením díky technologii BlueBeam
  • Řada rotačních snímačů s robustním kompaktním pouzdrem a vysokou mírou ochrany životního prostředí pro použití v náročných průmyslových prostředích
  • Odolná konstrukce díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím i při rychlosti až 6 000 ot./min
  • Maximální flexibilita montáže díky závitovým otvorům s přírůstky po 60° a široké škále příslušenství

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.