Stavební stroje, jako jsou mobilní jeřáby a čerpadla betonové směsi na nákladních automobilech jsou během provozu zajištěny podpěrnými vzpěrami. Velikost nákladu, který je výložník schopen přemístit, závisí na délce podpěrných vzpěr, které lze často vysunout jen částečně, v závislosti na místních podmínkách. Výpočet přípustného zatížení v konkrétní poloze vychází z aktuální délky zatížených vzpěr. Dalšími parametry vyžadovanými pro tento výpočet, jsou vyrovnání a délka vysunutí výložníku. Stavební stroje jsou samozřejmě používány v náročných podmínkách a jsou vystaveny rozsáhlé řadě vlivů: Prach, nečistoty, vlhkost, silné vibrace, nárazy a extrémní povětrnostní podmínky jsou součástí každodenního života na staveništích.
K určení přípustných poloh výložníku na základě délky vysunutí jednotlivých podpěrných vzpěr vyžaduje systém řízení stroje přesné a aktuální údaje o poloze ze vzpěr a výložníku. Měření nesmí být ovlivněno nečistotami, mechanickými vlastnostmi ani vlivy prostředí. Měřicí přístroj musí spolehlivě pracovat i v náročných podmínkách prostředí.
Rotační snímače s lankovým bubnem se skládají z přesného měřicího lanka a rotačního snímače. Lankový buben je připevněn k vozidlu, zatímco volný konec lanka je upevněn k pohyblivé podpěrné vzpěře nebo k výložníku. Lanko je vytaženo, když je vysunuta pohyblivá součást, a při zasunutí součásti se navine zpět pomocí pružinového mechanizmu. Lineární pohyb vzpěry tak vytváří rotační pohyb v pouzdře lankového bubnu, který je snímán integrovaným absolutním rotačním snímačem. Přesná naměřená hodnota umožňuje přesnou a spolehlivou detekci polohy nezávisle na okolních podmínkách a mechanických vlivech. Rotační snímače s lankovým bubnem jsou dostupné v řadách ECA10TL, ECA21IL a ECA30PL, v závislosti na maximální délce vzpěry a výložníku.
Měřicí mechanizmus a technické provedení rotačních snímačů s lankovým bubnem od společnosti Pepperl+Fuchs zajišťují mimořádně vysokou odolnosti vůči vnějším vlivům. Jednoduché možnosti montáže minimalizují potřebné úsilí a nabízejí vysokou míru volnosti při umisťování měřicích přístrojů. Tuto flexibilitu dále zvyšuje rozsáhlý sortiment příslušenství (vodicí kladka, nástavec pro lanko). Volitelné kartáčové nástavce umožňují použití rotačních snímačů i v těch nejnáročnějších podmínkách. Pro přenos dat je k dispozici široká škála rozhraní a protokolů. Bezspojkové přizpůsobení rotačního snímače umožňuje přesnou zpětnou vazbu polohy a zajišťuje spolehlivé sledování při zasouvání a vysouvání vzpěry nebo výložníku.