Aby bylo možné bezpečně používat těžký autojeřáb, musí být všechny podpěry jeřábu zcela vysunuté a bezpečně umístěné na zemi. Dva indukční bezdotykové snímače sledují každou dvoudílnou podpěru. Jeřáb lze začít používat, pouze když všechny snímače ukazují, že podpěry jsou na místě. To zaručuje stabilní a bezpečné usazení jeřábu a zabraňuje rizikovým situacím, ke kterým může dojít při ztrátě kontroly.
Individuální signály z osmi snímačů, které sledují podpěry, musí být připojeny logicky a přenášeny do ovládacího panelu jeřábu. Tradiční metody kabeláže, například připojování snímačů do série a jejich spojování ve svorkovnicích, jsou složité a nákladné. Individuální kabeláž rovněž zvyšuje riziko chyb a uvolněných připojení. Je zapotřebí řešení, které zkracuje instalaci, snižuje chybovost a zároveň spolehlivě přenáší signály snímačů do ovládacího panelu.
Dva třívodičové snímače PNP připojené prostřednictvím konektoru M12 jsou připojeny k jednomu kabelu prostřednictvím rozdělovače Y. Logické připojení „AND“ (sériové zapojení snímačů) spojuje tyto dva signály z jednotlivých vysunutých podpěr a přenáší kombinovaný signál do ovládacího panelu, když jsou obě části podpěry zcela vysunuté To vylučuje nutnost individuální kabeláže ve svorkovnicích. Předem elektricky testované rozdělovače Y umožňují rychlé připojení snímačů a omezují nutnost následného odstraňování závad.
Rozdělovač Y s logickým připojením „AND“ umožňuje sériové zapojení snímačů na vozidle bez svorkovnic. Tím se snižuje složitost elektrického vedení a zkracuje instalace. Vzhledem ke kompaktní velikosti lze toto zařízení instalovat do stísněných prostor a jeho připojení M12 nabízí úplnou flexibilitu.