Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

50FY41-V4A-12-KIT Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur à effet Hall
  • Domaine de détection 2,5 mm
  • 4 fils courant continu
  • Aimant et détecteur à effet Hall inclus dans le kit
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 50FY41-V4A-12-KIT

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP/NPN
Portée nominalesn2,5 mm avec distance de 0 mm, 1,3 mm avec distance de 3,5 mm, 0 mm avec distance de 4,0 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 12 V
Protection contre les courts-circuitsNO
Chute de tensionUd7 V pour 10 kω de charge, alimentation en courant 12 V
Courant d'emploiIL0,5 mA
Consommation en courant30 mA
Conformité aux normes
NormesCEI 60947-5-2:2012
CEI 60947-5-3:2013
CEI 61236-3-1:2008
Conformité CE2014/30/UE
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 3,5 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
Face sensibleAcier inoxydable 316
Degré de protectionIP69K
Dimensions
Largeur39 mm
Profondeur12,7 mm
Longueur39 mm
RemarqueUniquement approuvé pour une utilisation avec les modèles FYQLA1-140R-3 et KE5D2-6H/2R-S
À utiliser uniquement avec l'actionneur 52FY31-V4A