HM-PF-USB-010031 Viator USB HART Interface
Principaux avantages en un coup d'œil
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Draws power from USB port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- USB 1.1 compliant
- Integrated connector cable terminates in 2 test clips and 1 USB connector cable
- Polarity insensitive test clips
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7 and 10
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN