Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight Flashlight

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Zones 1, 21
  • Dust and waterproof (up to 1 m)
  • Rubberised switch
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à 2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 1/21)
Bulb0.5 W high performance LED
Luminous intensity1000 Lux (1 m distance)
Luminous fluxapprox. 35 lumens
Battery type2x LR03 / AAA (type-tested)
Operating durationapprox. 3 h (continuous operation)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 102 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 135 mm x 25 mm x 22 mm
EU-type examination certificateSEV 11 ATEX 0174 X
MarkingEx-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T60°C Db