Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

3AA eLED CPO ET12P Flashlight

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Zone 0/20
  • High / Low Power Modus
  • Dust and waterproof (up to 3 m)
  • Corrosion-resistant
  • Pressure equalisation system

Afficher plus

Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à 3AA eLED CPO ET12P

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 0/20)
Bulb2 W high performance LED
Luminous flux110 lumens (high power)
22 lumens (low power)
Battery type3x LR06 / AA (type-tested)
Operating duration6-8 hrs (high power)
6-30 hrs (low power)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 150 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 134 mm x 41 mm x 35 mm