EJB10A.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Copper-free aluminum enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, II Division 1
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- External antennas for best possible signal dispersion
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN