Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-E2L Borne d'interface de sortie de détecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Amplificateur aux bornes à 1 voie
  • Entrée pour capteurs NAMUR
  • Tension d'alimentation 24 V DC
  • Interface standard pour éviter toute erreur de transmission des signaux
  • Visualisation de l'état de commutation, LED jaune
  • Surveillance de coupure de ligne : La surveillance de coupure de ligne peut être déconnectée en réalisant un pontage entre les bornes 1 et 3
  • Sortie Electronique résistante aux courts-circuits
  • Faible sensibilité aux parasites
  • Borne active compacte
  • Fixation par verrouillage par ressort sur 35 mm rail standard selon DIN EN 50022
  • Degré de protection IP20

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à KCD2-E2L

Borne d'interface de sortie de détecteur avec surveillance de coupure de ligne
MTTFd1837 a
LED jaunesortie de commutation
coupure de ligne: LED éteinte, sortie verrouillée
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant d'emploiIBenv. 22 mA
Raccordementbornes 1+, 2-
types de capteurs connectablesNAMUR
longueur d'impulsion/intervalle entre impulsions≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
Courant de court-circuitenv. 8 mA
alimentation capteur8 V CC,
max. 9 V DC avec résistance d'entrée min. 562 Ω
Point de commutation1,2 ... 2,1 mA course différentielle env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de ligneavec
Fréquence de coupure1 kHz
Raccordementborne 4+
Courant200 mA protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
transistorPNP
Niveau du signalUB - 1,1 V
direction d'actionà fermeture
Fréquence de commutation1 kHz
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
ImmunitéEN 61326-1:2013
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes auto-ouvrantes, section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2
Masse60 g
Dimensions20x60x40
(in mm)