Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

40FY38-50 Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur à effet Hall
  • Électro-aimant nécessaire
  • Capteur pour l'ouverture de porte
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à 40FY38-50

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesnUtiliser 41FY1 - 6,4 à 15,2 mm ou 41FY2 - 7,6 à 19 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A.
Type de sortie2 fils C.A.
Tension d'emploiUB24 V C.A.
Chute de tensionUd8 V à 500 mA
Courant d'emploiILmax. 500 mA
Courant résiduelIr1,5 mA
Affichage LEDétat de commutation
Capacité de charge électrique24 V C.A.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 5 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierPolycarbonate
Face sensiblePolycarbonate
Degré de protectionIP67
Dimensions
Largeur16 mm
Profondeur16 mm
Longueur74,2 mm