Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KC-LCDC-48-2T-24VDC Temporisateur, compteur, tachymètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compteur/programmateur/tachymètre
  • Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées
  • Compteur préréglé avec deux présélections
  • 2 sorties coupleurs opto-électroniques sans potentiel
  • Affichage LCD 2 lignes à lecture facile, avec des icônes permettant d'indiquer la présélection affichée et l'état des deux sorties
  • Affichage multicolore
  • Plage de comptage et de présélection
    -999999 á 999999
    dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas
  • Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à KC-LCDC-48-2T-24VDC

Contrôleur de lot LCD avec 2 sorties d'optocoupleur et tension d'alimentation 24 VCC
présélectiondouble
enregistrement des données> 10 ans, EEPROM
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeAfficheur LCD à 2 lignes, 2 x 6 segments avec caractère
Multicolore, rétro éclairé
valeur affichéehauteur numérique 9 mm
présélectionhauteur numérique 7 mm
verrouillage claviervia le potentiel "high" sur l'entrée "LOCK"
virgule décimale0 à max. 5 chiffres après la virgule
facteur d'échelle0,0001 ... 99,9999
réinitialisationmanuel ou extern
Protection10 … 30 V CC : T 0,2 A
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 1,5 W
RaccordementEntrées de comptage : A et B
Entrées de commande/réinitialisation : LOCK, RESET, GATE, MPI
Tension de signal
Haut0,6 x Ue ... 30 V CC
Bas0 ... 0,2 x Ue
fréquence de comptage30 Hz / 55 kHz
durée d'impulsions minimaleEntrées de commande/réinitialisation : 10 ms / 1 ms
Impédance5 kOhm
Modes de comptage
Compteur d'impulsionsComptages avec direction de comptage (cnt.dir),
comptages de différences (up.dn),
comptages décomptages (quad),
Compteur totalisateur (up.up),
comptages décomptages x 2 (quad 2),
comptages décomptages x 4 (quad 4),
autres fonctions pour l'entrée A et l'entrée B :
A/B, (A-B)/A x 100 %
Indicateur de fréquenceFonctions pour les entrées A et B :
A, A-B, A+B quad, A/B, (A-B)/A x 100 %
Compteur horaireMesure du temps via l'entrée GATE (FrErun),
entrée de comptage A : départ, entrée de comptage B : arret (InpA.InpB.),
entrée de comptage B : départ/arret (InpB.InpB.),
Chronometre via l'entrée RESET (Auto)
alimentation capteurL'alimentation électrique raccordée est bouclée,
max. 80 mA
Temps d'actionenv. 1 ms
Coupleur opto-électroniqueSchaltleistung 30 V C.C. / 10 mA
Tension de signalUCESAT avec IC = 10 mA : max. 2 V
UCESAT avec IC = 5 mA : max. 0,4 V
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
limite de charge mécan. EN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz/1 mm/XYZ
30 min dans chaque direction
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60068-2-27:1995
100 G/2 ms/XYZ
3 fois dans chaque direction
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 93 % pour 40 °C
(pas condensable)
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Degré de protectionIP65 (face avant)
Masseenv. 130 g
Dimensions48 mm x 48 mm x 109,8 mm