1003 Type Y & Z purge and pressurization system
Principaux avantages en un coup d'œil
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous
- Enclosure volume up to 75 ft3
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN