Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

AIR30-8-HW-2500/38a/76a Scanner actif à infrarouge

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe monofaisceau
  • Peut être utilisé pour surveiller les bords de fermeture principaux et auxiliaires
  • Protection de bords de fermeture sur des portes articulées ou à tambour
  • Alignement précis des faisceaux grâce au faisceau lumineux étroit
  • Mode de fonctionnement avec évaluation d'arrière-plan : utilise l'arrière-plan comme référence pour détecter les objets difficiles

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à AIR30-8-HW-2500/38a/76a

Scanners monofaisceau avec faisceau lumineux étroit pour surveiller les bords de fermeture principaux et auxiliaires
Domaine de détection min.100 ... 1000 mm
Domaine de détection max.100 ... 2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)≤ 400 mm pour une distance de 2000 mm
fréquence d'émission1800 Hz
Mode de fonctionnementanalyse de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse50 mm pour un domaine de détection 2000 mm
Angle d'ouvertureenv. 1,4 °
Accessoires fournisÉtrier rotatif, équerre de montage
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si la sortie est activée
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Réglage usinecommutation "clair"
Tension d'emploiUB10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V C.A.
Consommation à videI0100 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +UB
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalrelais, 1 contact à fermeture
Tension de commutation≤ 50 V C.A. / 24 V CC
Courant de commutation≤ 200 mA C.A. / 1 A CC
Temps d'action50 ms
Temps de descentetoffenv. 200 ms
NormesEN 60947-5-2
Normes 2EN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normes 3EN 61000-6-3
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP52
Raccordementcâble 5 m
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiqueLuran®
Masse50 g
Dimensions
Hauteur45 mm
Largeur102 mm
Profondeur32 mm